メカニカル部品技術窓口
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。...
詳細情報を確認する
| シリーズ名 | TSPカプラ ステンレス製 |
|---|---|
| 形状 | ソケット(めす) |
| シール材質 | ニトリルゴム |
| 特徴 | スタンダード型 |
| 取付部形状 | ホースニップル |
| 使用温度 | -20~80℃ |
| 適用流体 | ガス 空気 作動油 水 薬品 |
| 本体材質 | ステンレス |
| バルブ構造 | バルブなし |
| 使用圧力 | 0~7.5MPa |
| 取付部サイズ | 1/8 |
| 真空用途適合性 | 接続時使用可 |

| 製品型式 | 相手側ホースサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | φD | A | φT | φB | ||
| 1TSH | 1/8 | 24 | 40 | 17.5 | 20 | 6.5 | 3 |
| 2TSH | 1/4 | 64 | 55 | 24 | 29 | 8 | 5 |
| 3TSH | 3/8 | 96 | 62 | 28 | 32 | 11 | 7 |
| 4TSH | 1/2 | 177 | 74 | 35 | 39 | 15 | 10 |
| 6TSH | 3/4 | 350 | 90 | 45 | 48 | 21 | 15 |
| 8TSH | 1 | 570 | 102 | 58 | 57 | 27 | 19 |
| 10TSH | 1 1/4 | 850 | 117 | 69 | 70 | 34.5 | 26 |
| 12TSH | 1 1/2 | 1,070 | 128 | 75 | 75 | 41 | 32 |
| 16TSH | 2 | 2,100 | 141 | 98 | 80 | 54 | 40 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,187円 ( 3,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,391円 ( 3,730円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,030円 ( 4,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,636円 ( 7,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,954円 ( 10,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,486円 ( 26,935円 ) | 7日目 |
33,708円 ( 37,079円 ) | 7日目 |
47,806円 ( 52,587円 ) | 7日目 |
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
5通常価格(税別):400円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
5通常価格(税別):3,457円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
5通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~