メカニカル部品技術窓口
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用...
詳細を確認

外観
| 形状 | ソケット(めす) |
|---|---|
| シール材質 | エチレンプロピレンゴム |
| 特徴 | スタンダード型 |
| 取付部形状 | ホースニップル |
| 使用温度 | -40~+150℃ |
| 適用流体 |
|
| バルブ構造 | バルブなし |
| 使用圧力 | 0~7.5MPa |
| 取付部サイズ | 1/8 |
| 真空用途適合性 | 接続時使用可 |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | L | H | C | T | φB | ||
| 2TPM | Rc 1/4 | 30 | 38 | 六角17 | 18 | R 1/4 | 6.5 |
| 3TPM | Rc 3/8 | 38 | 43 | 六角17 | 21 | R 3/8 | 10 |
| 4TPM | Rc 1/2 | 81 | 52 | 六角22 | 24 | R 1/2 | 13 |
| 6TPM | Rc 3/4 | 165 | 59 | 六角32 | 28 | R 3/4 | 17 |
| 8TPM | Rc 1 | 274 | 73 | 六角41 | 36 | R 1 | 25 |
| 10TPM | Rc 1 1/4 | 530 | 83 | 六角50 | 39 | R 1 1/4 | 32 |
| 12TPM | Rc 1 1/2 | 665 | 93 | 六角54 | 45 | R 1 1/2 | 38 |
| 16TPM | Rc 2 | 1,250 | 102 | 二面75×φ80 | 51 | R 2 | 50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,537円 ( 3,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,872円 ( 4,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,983円 ( 5,481円 ) | 9日目 |
6,795円 ( 7,475円 ) | 9日目 |
14,198円 ( 15,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,009円 ( 24,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,859円 ( 42,745円 ) | 19日目 |
55,172円 ( 60,689円 ) | 19日目 |
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。
ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブ内蔵タイプとバルブレスタイプをラインアップ。
・接続も分離もワンアクション。
・小型、軽量の樹脂製タイプ。
・コンパクト設計で省スペースに対応。
・押し込むだけで接続。
・分離もボタン操作でワンタッチ。
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
【用途】
・医療、理化学機器から飲料機器、半導体製造機器まで対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):280円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):880円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):500円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,900円~