メカニカル部品技術窓口
SPカプラTypeAの真ちゅうのプラグ。【特長】・従来の「SPカプラ」に比べて...
詳細情報を確認する
| 本体材質 | 真ちゅう | |||
|---|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | R・Rc | R・Rc | Rc | Rc |
| 1/8・1/4 3/8 | 1/2・3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 5.0{51} | 3.0{31} | 2.0{20} | 1.5{15} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.3{24} |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |
N・m{kgf・cm}
| 取付ねじサイズ※ | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 | R1 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 真ちゅう | 5 {51} | 9 {92} | 12 {122} | 30 {306} | 50 {510} | 65 {663} | 150 {1,530} | 180 {1,836} | 260 {2,652} |
※おねじタイプは真ちゅうのみです。
サイズが異なる場合は接続できません。従来のSPカプラ(同じサイズ)との接続ができます。
※SP-Vカプラとの接続も可能ですが流量にご留意ください。
1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}
| ソケット単体時 | プラグ単体時 | 接続時 |
|---|---|---|
| - | - | 使用可能 |

| 製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | C | H | T | ||
| 1P-A | R1/8 | 19 | 29 | 19 | 六角14 | Rc1/8 |
| 2P-A | R1/4 | 34 | 36 | 22 | 六角17 | Rc1/4 |
| 3P-A | R3/8 | 61 | 40 | 25 | 六角21 | Rc3/8 |
| 4P-A | R1/2 | 121 | 44 | 28 | 六角29 | Rc1/2 |
| 6P-A | R3/4 | 205 | 52 | 36 | 六角35 | Rc3/4 |
| 8P-A | R1 | 333 | 62 | 40 | 六角41 | Rc1 |
| 10P-A | R1 1/4 | 630 | 70 | 45 | 六角54 | Rc1 1/4 |
| 12P-A | R1 1/2 | 920 | 75 | 49 | 六角63 | Rc1 1/2 |
| 16P-A | R2 | 1,640 | 80 | 52 | 二面77×φ84 | Rc2 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
869円 ( 956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,031円 ( 1,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,726円 ( 1,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,096円 ( 3,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,043円 ( 5,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,295円 ( 8,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,596円 ( 13,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,128円 ( 16,641円 ) | 7日目 |
23,638円 ( 26,002円 ) | 7日目 |
SPカプラTypeAの真ちゅうのプラグ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー ホース取付用プラグ ストレート型・L型
5通常価格(税別):220円~

日東工器
スーパーカプラ PN型 プラグ(ウレタンホース取付用)
5通常価格(税別):400円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう ソケット NBR SH型(ホース取付用)
5通常価格(税別):3,457円~

日東工器
ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)
5通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじソケット
4.8通常価格(税別):780円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ホース取付用ソケット
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~