メカニカル部品技術窓口


外観
| 本体材質 | 真ちゅう(標準材質) | |||
|---|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | Rc 1/4・Rc 3/8 | |||
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 5.0{51} | |||
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | |||
| - | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | 水素添加ニトリルゴム | HNBR(H708) | -20~+120℃ | 標準材質 |
※シール材質がHNBRの商品は出荷時に、ソケットのOリングへ潤滑剤を塗布しておりません。ご使用の際は冷凍機油を塗布してからご使用ください。
| シール材質 | 水素添加ニトリルゴム |
|---|---|
| 表示記号 | HNBR(H708) |
| 特長 | R134a・R407C・R410A・R404AおよびPAG系・エステル系油に対して耐性を持っています。また120℃の耐熱性を備えています。 |
| 取付ねじサイズ | Rc 1/4 | Rc 3/8 | |
|---|---|---|---|
| トルク値 | 真ちゅう | 9{92} | 12{122} |
| 型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅう | L | φD | H | T | ||
| 2S-V-A | R 1/4 | 130 | 58 | 28 | 二面19 | Rc 1/4 |
| 3S-V | R 3/8 | 202 | 65 | 35 | 二面21 | Rc 3/8 |

真空引き

真空引き
優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているカプラ。
【特長】
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できる。
・SPカプラ Type Aと接続可能。
・耐真空性に優れた独自のバルブ構造を内蔵。分離時においても配管内の流体は外部に流出しない。
・シール材質:水素添加ニトリルゴム(HNBR)。
【用途】
・ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵した真空用途向け。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~