17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)

ご注意

  • 2S-V-A-SUS-FKM:型番の改定がございました(旧型番:2S-V-SUS-FKM)
  • 2P-V-A-SUS-FKM:型番の改定がございました(旧型番:2P-V-SUS-FKM)
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SP-Vカプラ ソケットの寸法図

製品仕様

本体材質ステンレス鋼(標準材質)
取付ねじサイズRc1/4・Rc3/8
最高使用圧力 MPa{kgf/cm27.5{76}
耐圧力 MPa{kgf/cm210.0{102}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20˚C~+180˚C標準材質

推奨最大締付けトルク

N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズRc1/4Rc3/8
トルク値ステンレス鋼14{143}22{224}

外観

SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケットの外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
ステンレス鋼LφDHT
2S-VーAR1/412758(28)二面19Rc1/4
3S-VーAR3/819765(35)二面21Rc3/8

使用例

真空引き1

真空引き1

真空引き2

真空引き2

注意・禁止事項

カプラ使用上のお願い

高圧用カプラ

【警告】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。(SP-Vカプラに適用。)
  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 分離時、配管内の流体が外部に流出します。酸素欠乏症の危険性がある環境で使用する場合は注意してください。(PCVパイプカプラに適用。)

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。なお、PCVパイプ「カプラ」は接続・分離を5,000回を目安に新しいものと交換してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • 管用テーパねじのおねじにはねじ用シール材を使用してください。
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(SP-Vカプラ 本体材質:ステンレス鋼に適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • Oリングは常にグリースが付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとOリングが損傷し漏れの原因となります。(SP-Vカプラ シール材質:クロロプレンゴム、ふっ素ゴム に適用。)
  • 接続時、摺動抵抗(挿入荷重)を下げる目的とOリング損傷防止のため、Oリングまたはプラグ先端部(Oリング摺動部)に使用環境に適した潤滑剤を塗布してください。(SP-Vカプラ シール材質:水素添加ニトリルゴムに適用。)
  • 適用銅パイプサイズ以外のものは使用しないでください。漏れの原因となります。なお、アルミニウム合金パイプを使用する場合には別途、お問い合わせください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 使用する銅パイプの端面は面取り加工を行ってください。面取り加工を行わないと、パッキンが損傷し、漏れの原因となります。また、ばりがあるパイプや変形しているパイプは使用しないでください。漏れや接続不良の原因となります。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 銅パイプを接続する際は、銅パイプ先端をパッキンに突き当たるまで差し込んだ状態で、レバーを完全に倒してください。この時、指などをはさまないように注意してください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 接続後はソケットとプラグまたは「カプラ」とパイプを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で分離しないでください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • SP-Vカプラを加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離する必要がある場合は別途お問い合わせください。
  • 銅パイプ接続時は、パイプを回転させないでください。パッキンが損傷し、漏れの原因となります。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。(SP-Vカプラに適用。)
  • 分離時はレバーを起こした状態で保管してください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。(SP-Vカプラに適用。)
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。特にシール部にきずがつくと漏れの原因となります。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • レバーが変形した場合は使用を中止してください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 使用後、「カプラ」内部に銅パイプの金属粉が付着した場合は除去してください。(PCVパイプカプラに適用。)
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)(SP-Vカプラに適用。)
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。(SP-Vカプラに適用。)
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,119
( 5,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,997
( 8,797 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているカプラ。
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け。
分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能。
【特長】
・ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
・エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
・SPカプラ Type Aと接続できます。

ご注意

  • 2S-V-A-SUS-FKM:型番の改定がございました(旧型番:2S-V-SUS-FKM)
  • 2P-V-A-SUS-FKM:型番の改定がございました(旧型番:2P-V-SUS-FKM)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
SP-Vカプラ TypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
SP-Vカプラ ステンレス HNBR ソケット(おねじ取付用)
SPカプラTypeA ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
SP-Vカプラ ステンレス CR プラグ(おねじ取付用)
SPカプラTypeA ステンレス FKM プラグ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格5,119-2,797 -6,328 -5,597 -2,997 -2,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレス(SUS304)ステンレスステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト