17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型

通常単価(税別)
3,8916,971特別価格
税込単価
4,2807,668特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧力損失も少なく油圧機器に適応しているカプラ。【特長】・カプラ本体は熱処理を施した鋼鉄を採用。・特にイ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HSPカプラ HS-GS型の寸法図

製品仕様

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型の外観

外観

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1
最高使用圧力 MPa{kgf/cm220.6{210}
耐圧力 MPa{kgf/cm231.0{316}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

規格表

型番※相手側取付ねじサイズ質量(g)適用Oリング寸法(mm)
LφDAHT
2HP-GSG 1/4146P-11(65)(27.5)11.5六角19G 1/4B
3HP-GSG 3/8242P-14(77.5)(33)13六角23G 3/8B
4HP-GSG 1/2469P-18(87.5)(43)14.5六角29G 1/2B
6HP-GSG 3/4485P-24(91)(43)16.5六角32G 3/4B

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,891
( 4,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,643
( 5,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,9716,134
( 6,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,634
( 7,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧力損失も少なく油圧機器に適応しているカプラ。
【特長】
・カプラ本体は熱処理を施した鋼鉄を採用。
・特にインパルス圧における耐衝撃に威力を発揮。
・自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。
・取り扱いも容易。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型
HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-GP型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,891-3,697 -2,491 -4,393 -4,280 -4,494 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用
使用流体
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト