メカニカル部品技術窓口
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。...
詳細を確認
| 本体材質 | 特殊鋼(ニッケルめっき) |
|---|---|
| 取付ねじサイズ | G 1/4~G 3/4 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 20.6{210} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 31.0{316} |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR(SG) | -20℃~+80℃ | 標準材質 |

| 製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 適用Oリング | 寸法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | A | B | H | T | ||||
| 2HS-GP | G 1/4 | 149 | P-11 | (69.5) | (27.5) | (4.5) | 16 | 六角19 | G 1/4B |
| 3HS-GP | G 3/8 | 246 | P-14 | (82.5) | (33) | (4.5) | 18 | 六角23 | G 3/8B |
| 4HS-GP | G 1/2 | 476 | P-18 | (93) | (43) | (5.5) | 20 | 六角29 | G 1/2B |
| 6HS-GP | G 3/4 | 498 | P-24 | (96) | (43) | (5.5) | 22 | 六角32 | G 3/4B |
高圧用カプラ
【危険】
【警告】
【注意】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,494円 ( 4,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,392円 ( 7,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,519円 ( 7,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
・おねじ取り付け用ソケットの2HS型~8HS型には、ストッパ付きのPLタイプを別途ご用意しています。
【用途】
・圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適している。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,477円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~