メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

通常単価(税別)
2,141円~33,850円
税込単価
2,355円~37,235円
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

HSPカプラ HP型の寸法図

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc1/4~Rc1Rc2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2}20.6{210}14.0{142}
耐圧力 MPa{kgf/cm2}31.0{316}20.6{210}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20℃+180℃準標準品

外観

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型の外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDCHT
2HPR1/4403220.517.5六角19Rc1/4
3HPR3/868382522.5六角23Rc3/8
4HPR1/2124443227.5六角29Rc1/2
6HPR3/4148503527.5六角32Rc3/4
8HPR1361614736二面41Rc1
10HPR1 1/4886806458二面58Rc1 1/4
12HPR1 1/2810806458二面58Rc1 1/2
16HPR23,30711510083二面90Rc2

注意・禁止事項

カプラ使用上のお願い

高圧用カプラ

【危険】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。

【警告】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。また、衝撃圧力が生じる条件では使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。ただし、ハイパーHSPカプラは残圧が生じている状態でも接続が可能です。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。ただし、280カプラはISO7241-1Aシリーズに準拠していますので、ISO7241-1Aシリーズに準拠している製品であれば接続できます。280カプラを他社製と接続して使用する場合は、圧力仕様の低い方に合わせて使用してください。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースまたは油分が付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(HSUカプラ、S210カプラに適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。なお、280カプラは水グリコール系作動油には使用しないでください。亜鉛めっきが溶解します。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。シール部にきずがつくと漏れの原因となります。特にHSPカプラのめねじ取付用/平行ねじ おすシートのシート面は注意してください。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。「フラットフェイスカプラ」FF型はプラグ単体で落下させた場合、バルブが開放したままの状態になる時があります。その状態になった時はソケットを接続し分離すれば元の状態に戻ります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • HSPカプラGP型、GS型をOリングシールで使用する場合は、製品添付の「注意書」に記載されているOリングサイズのものを使用してください。
  • 450Bカプラ、700Rカプラはバルブがメタルシール構造のため、単体時若干の漏れがあります。
  • 高圧ガスに使用する場合は別途ご相談ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

使用圧力範囲

(MPa)

最小発注数量
1/4
0~20.6
1個
3/8
0~20.6
1個
1/2
0~20.6
1個
3/4
0~20.6
1個
1
0~20.6
1個
1 1/4
0~18
1個
1 1/2
0~18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,141円
( 2,355円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,765円
( 3,042円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,932円
( 4,325円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,337円
( 4,771円 )
7日目
6,811円
( 7,492円 )
7日目
28,642円
( 31,506円 )
19日目
33,850円
( 37,235円 )
19日目

詳細情報

基本情報

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
油圧シリンダ用に使った
3
満足度:3.0
いつもはNBRパッキンの物ga を使用しているが、油が漏れていたので、耐熱性のあるFKMに変えて使ってみて、様子を見よう...もっと読む
0人が参考にしています。
油圧シリンダーの出入り
4
満足度:4.0
プラスチック金型の油圧シリンダーの入出口に使用しています。 使用に問題ありません。
0人が参考にしています。
油圧シリンダに
4
満足度:4.0
油圧シリンダメーカーで日東工器のこちらの商品を推奨されていたので購入しました。成形メーカーに納入して使用しています。お客...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型
HSPカプラ 鋼鉄 FKM HS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GS型
HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-GP型
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格2,141円-1,996円 -2,872円 -4,931円 -2,886円 -2,946円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用おねじ取付用めねじ取付用めねじ取付用
使用流体油油油油油油
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト