メカニカル部品技術窓口

確定しました

450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)

型番:

450B-3P-STL-NBR
解除
数量:

450B-3P-STL-NBRの仕様・寸法情報

種類
標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじ取付用
使用流体
本体材質
[スチール] 特殊鋼(ニッケルめっき)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
3/8
バルブ構造
両路開閉型
シール材質
ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力範囲(MPa)
0~44.1
推奨締付トルク値(N・m(kgf・cm))
40(408)
最小断面積(mm²)
37
-
-

商品情報

外形図

450Bカプラ プラグの寸法図

製品仕様

TSPカプラ プラグ TPN型(ブレードホース取付用)の仕様

450Bカプラ プラグの外観

外観

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 3/8
耐圧力 MPa{kgf/cm268.6{700}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
単体時の許容漏れ量0.3MPa{3kgf/cm2}で0.1mL/min

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接続時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
450B-3PR 3/89537.522.528二面24Rc 3/8

使用例

油圧ユニットでの使用に

油圧ユニットでの使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 450Bカプラのソケット(450B-3S)と接続できます。
  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

表示件数
型番
450B-3P-STL-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,689
( 2,958 )
7日目

詳細情報

基本情報

バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。
スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。
【特長】
・最高使用圧力44.1MPa {450kgf/cm2}の高圧用のカプラです。
・バルブはゴムを使用しないメタルタッチ方式。優れた耐久性を発揮します。
・接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。
・プラグ・ソケットともにメタルタッチ方式の自動開閉バルブを備えているので、分離時の流体の流出を防止。
・接続時の空気混入量:1.43mL(※仕様条件によって異なります)。
【用途】
・44.1MPa{450kgf/cm²}油圧用。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • 350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用) 画像

    日東工器

    350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。「液だれ低減バルブ構造」採用。接続後の不意な分離を防止するロック機構搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)の型番450B-3P-STL-NBRのページです。 型番450B-3P-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。
450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450Bカプラ プラグ(おねじ取付用)
450Bカプラ 鋼鉄 ソケット
カプラ -おねじプラグ-
280カプラ プラグ(おねじ取付用)
350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)
210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)日東工器日東工器日東工器
通常価格2,6894,917744 -2,062 -4,496 -2,183 -
通常出荷日7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじタイプおねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)SUS304特殊鋼(ユニクロめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました