17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)

未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

外形図

350カプラ 鋼鉄 プラグの寸法図

製品仕様

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1・Rc 1 1/4・Rc 1 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm234.5{352}
耐圧力 MPa{kgf/cm251.5{525}
シール材質使用温度範囲シール材質表示記号使用温度範囲備考
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20℃~+180℃標準材質

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 1/4Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4Rc 1Rc 1 1/4Rc 1 1/2
トルク値28
{286}
40
{408}
80
{816}
150
{1,530}
250
{2,550}
500
{5,100}
500
{5,100}

外観

350カプラ 鋼鉄 プラグの外観

規格表

製品型式相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCφDHT
350-2PR 1/4170(72)3629六角27Rc 1/4
350-3PR 3/8167(72)3629六角27Rc 3/8
350-4PR 1/22458540.530六角27Rc 1/2
350-6PR 3/44158744.540六角36Rc 3/4
350-8PR 19501115755六角50Rc 1
350-10PR 1 1/42,700(144)7578六角70Rc 1 1/4
350-12PR 1 1/22,600(144)7578六角70Rc 1 1/2

使用例

油圧ユニットでの使用に

油圧ユニットでの使用に

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 加圧状態または、残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。
  • 詳しい仕様はデジタルカタログをご覧ください。
  • 型式欄には材質の記号も表記しております。
  • 「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ご使用の前に、デジタルカタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

カプラ使用上のお願い

高圧用カプラ

【危険】

  • ソケット単体またはプラグ単体では加圧使用しないでください。漏れや破損の原因となります。

【警告】

  • 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。また、衝撃圧力が生じる条件では使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 加圧状態または残圧が生じている状態で接続・分離しないでください。バルブが損傷する原因となります。ただし、ハイパーHSPカプラは残圧が生じている状態でも接続が可能です。
  • 接続後はソケットとプラグを軽く引っ張り、確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全な場合、加圧時にソケットとプラグが分離するおそれがあります。
  • 他社製迅速流体継手と接続しないでください。漏れや破損の原因となります。ただし、280カプラはISO7241-1Aシリーズに準拠していますので、ISO7241-1Aシリーズに準拠している製品であれば接続できます。280カプラを他社製と接続して使用する場合は、圧力仕様の低い方に合わせて使用してください。
  • 分解しないでください。漏れや破損の原因となります。

【注意】

  • 使用流体の種類と温度に対するシール材質および本体材質の適合性を確認のうえ使用してください。シール材質の選定を誤りますと漏れの原因となります。特に、特殊な塗料や溶剤は十分に適合性を検討したうえで使用してください。
  • 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
  • 使用環境、使用条件(圧力、温度など)によって、「カプラ」の耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行なってください。また、腐食環境下では応力腐食割れを起こすおそれがありますので注意してください。
  • 「カプラ」を洗浄する場合は、シール材質や本体材質に影響のない方法で実施してください。
  • パッキン、Oリングは常にグリースまたは油分が付着している状態で使用してください。グリースが付着していないとパッキン、Oリングが損傷し漏れの原因となります。
  • 管用テーパねじのおねじにはふっ素樹脂製のシールテープを使用してください。
  • 推奨最大締付トルクを超えて取り付けないでください。破損の原因となります。
  • ねじのかじりに注意して取り付けてください。ねじがかじると漏れ、破損の原因となります。(HSUカプラ、S210カプラに適用。)
  • 取付け後は必ず気密検査を行なってから使用してください。
  • 分離時、シール面にごみ等の異物が付着するおそれがある場合は、指定の防塵キャップを使用してください。
  • 元圧側には必ず止め弁を設置してください。
  • 自動開閉バルブの先端をハンマーなどでたたかないでください。漏れや作動不良の原因となります。なお、残圧を抜きたい場合は別途ご相談ください。
  • 適用流体以外の流体は使用しないでください。漏れの原因となります。なお、280カプラは水グリコール系作動油には使用しないでください。亜鉛めっきが溶解します。
  • 水を流す場合、凍結しない状態で使用してください。凍結すると、破損する原因となります。
  • 使用流体は必ずフィルタを通して浄化してください。配管内に異物が入ると漏れや破損の原因となります。
  • 流体の流速は8m/s以下で使用してください。8m/sを超えて使用すると、バルブが損傷する原因となります。
  • 金属粉や砂塵などが混入する場所では使用しないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 塗料を付着させないでください。作動不良や漏れの原因となります。
  • 「カプラ」にきず、打痕などをつけないよう注意してください。シール部にきずがつくと漏れの原因となります。特にHSPカプラのめねじ取付用/平行ねじ おすシートのシート面は注意してください。
  • 人為的な衝撃・曲げ・引張を加えないでください。漏れや破損の原因となります。
  • 落下させないでください。漏れや作動不良の原因となります。「フラットフェイスカプラ」FF型はプラグ単体で落下させた場合、バルブが開放したままの状態になる時があります。その状態になった時はソケットを接続し分離すれば元の状態に戻ります。
  • 振動や衝撃の加わる機器に使用すると耐久性が低下する原因となります。
  • 迅速流体継手以外の用途に使用しないでください。(スイベルジョイントとしての使用はできません。)
  • HSPカプラGP型、GS型をOリングシールで使用する場合は、製品添付の「注意書」に記載されているOOリングサイズのものを使用してください。
  • 450Bカプラ、700Rカプラはバルブがメタルシール構造のため、単体時若干の漏れがあります。
  • 高圧ガスに使用する場合は別途ご相談ください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小発注数量
1/4
1個
3/8
1個
1/2
1個
3/4
1個
1
1個
1 1/4
1個
1 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,496
( 4,946 )
19日目
4,496
( 4,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,111
( 5,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,220
( 9,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,006
( 13,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,810
( 44,891 )
7日目
46,110
( 50,721 )
19日目

詳細情報

基本情報

「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
・圧力変動の大きい油圧回路に最適。
【特長】
・独自の「液だれ低減バルブ構造」により、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅に低減します。
・最高使用圧力34.5MPa{352kgf/cm-2}。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
・接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・サイズが異なる場合は接続できません。350-2SP型と350-3SP型は接続できます。350-10SP型と350-12SP型は接続できます。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
【用途】
・圧力変動の大きい油圧回路に最適。

商品担当おすすめ

  • HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にニトリルゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型 画像

    日東工器

    ハイカプラ小口径 鋼鉄 PF型

    低圧空気用鋼鉄製プラグ。重要部品には焼き入れを施し強度を向上。優れた耐摩耗・耐久性を実現。おねじ取付用。

  • HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型 画像

    日東工器

    HSPカプラ 鋼鉄 FKM HP型

    高圧作動油用鋼鉄製プラグ。自動開閉バルブ内蔵型。シール材にふっ素ゴム使用。おねじ取付用/テーパねじ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
プラ型の部品
4
満足度:4.0
油圧シリンダーのカプラに使用しています。 油もれもなく使用に問題ありません。
0人が参考にしています。
油圧テスト装置に使用しています
5
満足度:5.0
油圧テスト装置でシリンダ等の作動確認をしたりする際の接続継手として、ソケット側と対で使用しています。テスト装置なので安全...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の油圧シリンダに
4
満足度:4.0
お客様よりご指定がありましたので、購入しました。相手方のメスがついているので合わせてこちらの商品を選定しました。ニューマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350カプラ 鋼鉄 プラグ(おねじ取付用)
350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)
カプラ -おねじプラグ-
210カプラ 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)
210カプラ 鋼鉄 FKM プラグ(おねじ取付用)
SPカプラTypeA 鋼鉄 NBR ソケット(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)日東工器日東工器日東工器
通常価格4,496-8,198 -744 -2,183 -2,439 -3,099 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目7日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじ取付用おねじ取付用おねじタイプおねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用
使用流体水 / 空気 / 油空気 / 油 / 不活性ガス
本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)SUS304特殊鋼(ニッケルめっき)特殊鋼(ニッケルめっき)鋼鉄(ニッケルめっき)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト