メカニカル部品技術窓口
高圧用の鋼鉄製350カプラ ソケット。「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大...
詳細を確認
※ステンレス製のナットねじ部には、かじり防止としてグリースが塗布されています。
| 本体材質 | 特殊鋼(ニッケルめっき) |
|---|---|
| 取付ねじサイズ | Rc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1・Rc 1 1/4・Rc 1 1/2 |
| 最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 34.5{352} |
| 耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 51.5{525} |
| シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20℃~+180℃ | 標準材質 |
(単位:N・m{kgf・cm})
| 取付ねじサイズ | Rc 1/4 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 1 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルク値 | 28{286} | 40{408} | 80{816} | 150{1,530} | 250{2,550} | 500{5,100} | 500{5,100} |
(単位:mm2)
| 製品型式 | 350-2S | 350-3S | 350-4S | 350-6S | 350-8S | 350-10S | 350-12S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 34.2 | 34.2 | 73.0 | 149.6 | 227.0 | 452.4 | 452.4 |
(単位:mL)
| 製品型式 | 350-2S | 350-3S | 350-4S | 350-6S | 350-8S | 350-10S | 350-12S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気混入量 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |

| 製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | H | T | |||
| 350-2S | R 1/4 | 360 | (82) | (34) | 六角30 | Rc 1/4 |
| 350-3S | R 3/8 | 353 | (82) | (34) | 六角30 | Rc 3/8 |
| 350-4S | R 1/2 | 545 | (93.5) | (41) | 六角36 | Rc 1/2 |
| 350-6S | R 3/4 | 976 | (105.5) | (49) | 二面46(外径φ52) | Rc 3/4 |
| 350-8S | R 1 | 1,740 | (129) | (63) | 二面55 | Rc 1 |
| 350-10S | R 1 1/4 | 5,600 | (180) | 89 | 六角80(外径φ90) | Rc 1 1/4 |
| 350-12S | R 1 1/2 | 5,500 | (180) | 89 | 六角80(外径φ90) | Rc 1 1/2 |

油圧ユニット
(測定条件)

流量-圧力損失特性図
高圧用カプラ
【危険】
【警告】
【注意】
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,198円 ( 9,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,526円 ( 9,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,832円 ( 10,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,058円 ( 15,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,748円 ( 22,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,278円 ( 77,306円 ) | 7日目 |
高圧用の鋼鉄製350カプラ ソケット。
「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
・圧力変動の大きい油圧回路に最適。
【特長】
・独自の「液だれ低減バルブ構造」により、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅に低減します。
・最高使用圧力34.5MPa{352kgf/cm2}。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
・接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
【用途】
・おねじ取付用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ ソケット
3通常価格(税別):1,730円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):762円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~