メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・圧縮空気を真空に...
詳細を確認

| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa |
| 定格供給圧力 | H,Lタイプ:0.5MPa(Eタイプ:0.35MPa) |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ |
| 給油 | 不要 |


※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワーク(物)の搬送に利用できます。
・性能、形状の異なるタイプが豊富に揃い、様々な条件に対応可能です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのVH,VS,VU, VCタイプを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

CKD
インラインフィルタFSLシリーズ
5通常価格(税別):1,635円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ
5通常価格(税別):2,569円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
0通常価格(税別):2,482円~

コンバム(旧:妙徳)
超小型真空用インラインフィルタ VFL-M5
0通常価格(税別):717円