メカニカル部品技術窓口
【特長】・幅10mm、高さ10mm、全長25mmの小型圧力センサです。・圧力取...
詳細情報を確認する
| 仕様 | VUS11シリーズ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、非腐蝕性/不燃性ガス | |
| 圧力検出方法 | 拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧 | |
| 供給電源 | DC10.8~30V(リップル含) | |
| 消費電源 | 20mA以下(DC24V 無負荷時) | |
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃(大気圧、湿度 60%RH 以下) | |
| 動作温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |
| 動作湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40相当 | |
| スイッチ出力 | 圧力設定点数 | 1 |
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力30V 80mA以下 (残留電圧0.8V以下) | |
| 動作表示 | N.O.(設定圧力以上にて赤色LED点灯) | |
| 応差 | 固定(2%F.S.以下) | |
| 動作精度 | ±3%F.S. 以下(at Ta=25℃) | |
| 応答性 | 約1msec | |
| 設定圧力範囲 | -100 ~ 0kPa | |
| 仕様 | VUS11シリーズ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、非腐蝕性/不燃性ガス | |
| 圧力検出方法 | 拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧 | |
| 供給電源 | DC10.8~30V(リップル含) | |
| 消費電源 | 20mA以下(DC24V 無負荷時) | |
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 保存温度範囲 | -20~+70℃ (大気圧、湿度 60%RH 以下) | |
| 動作温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |
| 動作湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40相当 | |
| アナログ出力 | 出力電圧 | 1~5V |
| ゼロ点電圧 | 1±0.1V | |
| 指定圧力時電圧 | 5±0.1V(at -100kPa) | |
| 出力電流 | 1mA 以下(負荷抵抗:5kΩ) | |
| 温度特性 | ±2%F.S. 以下(at Ta=25℃) | |
| 直線性 | ±0.5%F.S. 以下(at Ta=25℃) | |
| 出力インピーダンス | ー | |
| 形式 | チューブ外径 φD | C | A | B | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| VUS11-4U□ | 4 | 11 | 29.2 | 14.6 | 48 |
| VUS11-6U□ | 6 | 11.6 | 30 | 15 | 48 |
※.エア流路の金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

■スイッチ出力
■アナログ出力(単体で使用する場合)
スイッチ出力タイプ配線例

アナログ出力タイプ配線例

1. チューブの脱着方法

(1)チューブの装着
小型圧力センサ(ユニオンタイプ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「7.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2. 小型圧力センサの固定方法

小型圧力センサの固定(ユニオンタイプ)
小型センサ取付けホルダの取付穴を利用し、付属のM3ネジにて固定します。
(取付穴ピッチにつきましては、本文の外形図を参照ください。)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,997円 ( 7,697円 ) | 6日目 |
7,468円 ( 8,215円 ) | 6日目 |
8,458円 ( 9,304円 ) | 6日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 6日目 |
8,458円 ( 9,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 6日目 |
7,689円 ( 8,458円 ) | 6日目 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 6日目 |
8,073円 ( 8,880円 ) | 6日目 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 6日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 6日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 6日目 |
7,920円 ( 8,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 6日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 6日目 |
7,578円 ( 8,336円 ) | 6日目 |
【特長】
・幅10mm、高さ10mm、全長25mmの小型圧力センサです。
・圧力取出しは、ニップル・オネジ・ユニオンタイプの3種類を用意。
・アナログ出力タイプと表示器(SED30)を使用することにより、分離型表示を可能にしました。
・圧力レンジは正圧・負圧・連成圧の3種類、出力仕様は、スイッチ出力・アナログ出力の計6種類をラインナップ。
・エア流路に「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」の分野向けのセンサヘッドを追加いたします。
・金属部材質は銅系金属不使用仕様、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。


アルバック
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
ピラニ真空計のスタンダード・GP-Gシリーズ。<br>手軽に低真空領域の圧力が測定出来る用途の広い真空計です。<br>また、セットポイント付では、各種インターロックや排気シーケンスのコントロールにも利用できます。<br>【特長】<br>・低真空領域の測定が可能。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計。<br>・測定子の互換性あり。実績豊富なWPシリーズの測定子を採用。<br>・フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用。<br>・測定値出力信号。圧力はDC 0?10VのLog出力の標準装備。<br>・

ビスタ
ワイドレンジ真空計 CC-10
大気圧から超高真空まで!オールインワン真空計<br><br>【特長】<br>・大気から超高真空までを一つの真空計で連続して自動計測できます。<br>・荒引き用と高真空用のそれぞれの真空計に加えて、チャンバーを大気に戻す(パージ)ための真空スイッチ(大気圧センサー)を使用して別々に測定していた圧力計測システムが1台で可能になります。<br>・センサーと回路を一体にして、圧力表示も付いています。<br>・操作不要:DC24Vを接続するだけで、圧力がデジタル表示されます。大気圧から超高真空まで何の操作も必要なく
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

東京電子
ミニチュアイオンゲージ IG-10シリーズ
0通常価格(税別):22,848円~

アルバック
スマートフォン対応ピラニ真空計
0通常価格(税別):59,800円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):290円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用フィルタ VFシリーズ 保守部品エレメント
4通常価格(税別):768円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~