17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド 外形図

製品仕様

機種:負圧用圧力センサ
表示部仕様:表示無し
圧力導入口形状:ニップルタイプ
サイズ:φ4、φ6
出力仕様:アナログ出力(A)、連制圧タイプアナログ出力(AR)、NPNオープンコレクタ出力(S)、連制圧タイプNPNオープンコレクタ出力(SR)

  • ※スイッチ出力タイプには、圧力設定トリマ用の小型ドライバを付属しております。

製品仕様

スイッチ出力タイプ
仕様VUS11シリーズ
使用流体空気、非腐蝕性/不燃性ガス
圧力検出方法拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
供給電源DC10.8 ~ 30V(リップル含)
消費電源20mA以下(DC24V 無負荷時)
使用圧力範囲-100 ~ 0kPa
耐圧200kPa
保存温度範囲-20 ~ 70℃(大気圧、湿度 60%RH 以下)
動作温度範囲0 ~ 60℃(凍結なきこと)
動作湿度範囲35 ~ 85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
スイッチ出力圧力設定点数1
スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力30V 80mA以下
(残留電圧0.8V以下)
動作表示N.O.(設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応差固定(2%F.S.以下)
動作精度±3%F.S. 以下(at Ta=25℃)
応答性約1msec
設定圧力範囲-100 ~ 0kPa
アナログ出力タイプ
仕様VUS11シリーズ
使用流体空気、非腐蝕性/不燃性ガス
圧力検出方法拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
供給電源DC10.8 ~ 30V(リップル含)
消費電源20mA以下(DC24V 無負荷時)
使用圧力範囲-100 ~ 0kPa
耐圧200kPa
保存温度範囲-20 ~ 70℃
(大気圧、湿度 60%RH 以下)
動作温度範囲0 ~ 60℃(凍結なきこと)
動作湿度範囲35 ~ 85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧1 ~ 5V
ゼロ点電圧1±0.1V
指定圧力時電圧5±0.1V(at -100kPa)
出力電流1mA 以下(負荷抵抗:5kΩ)
温度特性±2%F.S. 以下(at Ta=25℃)
直線性±0.5%F.S. 以下(at Ta=25℃)
出力インピーダンス-

規格表

型式チューブ外径
φD
L質量
(g)
VUS11-4□41844
VUS11-6□62045

使用例

センサヘッドの使用方法

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド スイッチ出力

■スイッチ出力

  • 通電(配線を確認した上で直流電源を供給します。)
  • 圧力設定トリマを付属の小型ドライバで廻し、希望の設定値に合わせます。
  • 圧力を印加し、実際に作動するか確認します。

■アナログ出力(単体で使用する場合)

  • 通電(配線を確認した上で直流電源を供給します。)
  • アナログ出力が出力されている事をテスタなどで確認します。(1~5V)

スイッチ出力タイプ配線例

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド スイッチ出力タイプ配線例

アナログ出力タイプ配線例

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド アナログ出力タイプ配線例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド チューブの装着

(1)チューブの装着

小型圧力センサ(ユニオンタイプ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「7.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド チューブの取外し

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. 小型圧力センサの固定方法

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド 小型圧力センサの固定(ユニオンタイプ)

小型圧力センサの固定(ユニオンタイプ)

小型センサ取付けホルダの取付穴を利用し、付属のM3ネジにて固定します。
(取付穴ピッチにつきましては、本文の外観寸法図を参照ください。)

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(kPa)

出力方式

耐圧力

(kPa)

ヒステリシス

(%FS)

ニップル接続径

ランプ

金属部材質

出力スタイル

RoHS?最小発注数量
-100~0
アナログ
200
±0.5
4
なし
標準仕様
アナログ出力
-
1個
-100~0
アナログ
200
±0.5
4
なし
銅系金属不使用仕様
アナログ出力
-
1個
-100~300
アナログ
600
±0.5
4
なし
標準仕様
連成圧タイプアナログ出力
-
1個
-100~300
アナログ
600
±0.5
4
なし
銅系金属不使用仕様
連成圧タイプアナログ出力
-
1個
-100~0
NPNオープンコレクタ
200
±1
4
あり
標準仕様
NPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~0
NPNオープンコレクタ
200
±1
4
あり
銅系金属不使用仕様
NPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~300
NPNオープンコレクタ
600
±1
4
あり
標準仕様
連成圧タイプNPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~300
NPNオープンコレクタ
600
±1
4
あり
銅系金属不使用仕様
連成圧タイプNPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~0
アナログ
200
±0.5
6
なし
標準仕様
アナログ出力
-
1個
-100~0
アナログ
200
±0.5
6
なし
銅系金属不使用仕様
アナログ出力
-
1個
-100~300
アナログ
600
±0.5
6
なし
標準仕様
連成圧タイプアナログ出力
-
1個
-100~300
アナログ
600
±0.5
6
なし
銅系金属不使用仕様
連成圧タイプアナログ出力
-
1個
-100~0
NPNオープンコレクタ
200
±1
6
あり
標準仕様
NPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~0
NPNオープンコレクタ
200
±1
6
あり
銅系金属不使用仕様
NPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~300
NPNオープンコレクタ
600
±1
6
あり
標準仕様
連成圧タイプNPNオープンコレクタ出力
-
1個
-100~300
NPNオープンコレクタ
600
±1
6
あり
銅系金属不使用仕様
連成圧タイプNPNオープンコレクタ出力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,729
( 7,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,368
( 7,005 )
6日目
7,359
( 8,095 )
6日目
6,597
( 7,257 )
6日目
8,096
( 8,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,478
( 7,126 )
6日目
6,368
( 7,005 )
6日目
6,478
( 7,126 )
6日目
6,368
( 7,005 )
6日目
6,368
( 7,005 )
6日目
6,729
( 7,402 )
6日目
6,597
( 7,257 )
6日目
7,727
( 8,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,478
( 7,126 )
6日目
6,368
( 7,005 )
6日目
6,478
( 7,126 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅10mm、高さ10mm、全長25mmの小型圧力センサです。
・圧力取出しは、ニップル・オネジ・ユニオンタイプの3種類を用意。
・アナログ出力タイプと表示器(SED30)を使用することにより、分離型表示を可能にしました。
・圧力レンジは正圧・負圧・連成圧の3種類、出力仕様は、スイッチ出力・アナログ出力の計6種類をラインナップ。
・エア流路に「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」の分野向けのセンサヘッドを追加いたします。
・金属部材質は銅系金属不使用仕様、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

商品担当おすすめ

  • 真空圧力センサ ユニオンタイプ 画像

    ミスミ

    真空圧力センサ ユニオンタイプ

    ご好評いただいているユニオンタイプの真空圧力センサです。

  • ピラニ真空計 GP-Gシリーズ 画像

    アルバック

    ピラニ真空計 GP-Gシリーズ

    ピラニ真空計のスタンダード・GP-Gシリーズ。<br>手軽に低真空領域の圧力が測定出来る用途の広い真空計です。<br>また、セットポイント付では、各種インターロックや排気シーケンスのコントロールにも利用できます。<br>【特長】<br>・低真空領域の測定が可能。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計。<br>・測定子の互換性あり。実績豊富なWPシリーズの測定子を採用。<br>・フィラメント材には耐食性に富んだ白金を採用。<br>・測定値出力信号。圧力はDC 0?10VのLog出力の標準装備。<br>・

  • ワイドレンジ真空計 CC-10 画像

    ビスタ

    ワイドレンジ真空計 CC-10

    大気圧から超高真空まで!オールインワン真空計<br><br>【特長】<br>・大気から超高真空までを一つの真空計で連続して自動計測できます。<br>・荒引き用と高真空用のそれぞれの真空計に加えて、チャンバーを大気に戻す(パージ)ための真空スイッチ(大気圧センサー)を使用して別々に測定していた圧力計測システムが1台で可能になります。<br>・センサーと回路を一体にして、圧力表示も付いています。<br>・操作不要:DC24Vを接続するだけで、圧力がデジタル表示されます。大気圧から超高真空まで何の操作も必要なく

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力センサ 負圧用 ニップルタイプ センサヘッド
小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド
小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
真空圧力センサ ユニオンタイプ
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ
LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格6,368-6,368 -6,597 -7,50014,15614,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
種類圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサ圧力センサ
センサ・モニタ構造分離型・端子台接続分離型・端子台接続分離型・端子台接続分離形・端子台接続一体型一体型
配管接続方向左右左右
配管口の種類ニップルおねじワンタッチ継手ワンタッチ継手めねじワンタッチ継手
使用温度範囲(℃)0::600::600::600::600::500::50
よく一緒に購入される商品

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング