メカニカル部品技術窓口
【特長】・幅10mm、高さ10mm、全長25mmの小型圧力センサです。・圧力取出しは、ニップル・オネジ...
詳細を確認
■スイッチ出力タイプ
| 仕様 | VUS11シリーズ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、不活性ガス | |
| 圧力検出方法 | 散半導体圧力スイッチ | |
| 供給電源 | DC10.8 ~ 30V (リップル含) | |
| 消費電源 | 20mA以下(DC24V無負荷時) | |
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃(大気圧、湿度60%RH以下) | |
| 動作温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) | |
| 動作湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40相当 | |
| スイッチ出力 | 圧力設定点数 | 1 |
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下 | |
| 動作表示 | N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯) | |
| 応差 | 固定(2%F.S.以下) | |
| 動作精度 | ±3%F.S. max. (at Ta=25℃) | |
| 応答性 | 約1m・sec | |
| 設定圧力範囲 | -100~0kPa | |
■アナログ出力タイプ
| 仕様 | VUS11シリーズ | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、不活性ガス | |
| 圧力検出方法 | 拡散半導体圧力スイッチ | |
| 供給電源 | DC10.8~30V(リップル含) | |
| 消費電源 | 20mA以下(DC24V 無負荷時) | |
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |
| 耐圧 | 200kPa | |
| 保存温度範囲 | -20℃~+70℃(大気圧、湿度60%RH以下) | |
| 動作温度範囲 | 0℃~+60℃(凍結なきこと) | |
| 動作湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP40相当 | |
| アナログ出力 | 出力電圧 | 1~5V |
| ゼロ点電圧 | 1±0.1V | |
| 最大定格圧力点電圧 | 5±0.1V | |
| 出力電流 | 1mA max.(負荷抵抗:5kΩ) | |
| 直線性 | ±0.5%F.S. max.(atTa=25℃) | |
| 型番 | R | 対辺 H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| VUS11-M5□ | M5×0.8 | 8 | 46 |
| VUS11-01□ | R1/8 | 10 | 49 |
※. エア流路の金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、型番末尾に-S3をご記入ください。
1. 腐食性のある物質が含まれている雰囲気や気体の中では使用しないでください。
2. 引火性、爆発性のあるガス、液体、雰囲気の中では使用しないでください。本製品は防爆構造ではありませんので火災、爆発の原因となる恐れがあります。
3. 使用温度範囲を超える発熱のある使い方はしないでください。センサの故障の原因となる危険性があります。
4. 配線は、必ず電源を切ってから行ってください。又、配線時にはリード線の色、端子番号等を確認し出力端子と電源端子、common 端子を短絡させないでください。
短絡した場合、センサの故障の原因となる危険性があります。
1. 電源は、安定した直流電源をご使用ください。
2. 出力端子や電源端子に接続する(リレー、バルブなど)には、サージ電圧吸収回路を入れてください。又、電源が定格を超えるような使い勝手は避けてください。
3. スイッチング電流等のユニット電源を使用になる時は、FG 端子を接地してください。
4. 出力端子と他の端子を絶対に短絡させないようにご注意ください。
5. 本体に過大な負荷を与えないでください。破損の原因となります。
6. ノイズ等の印加されるような配線、又は使い勝手をされた場合、故障の原因となる可能性があります。
7. スイッチ出力付センサの圧力調整を行う際は、付属の小型ドライバにて無理な力を加えず、静かに廻してください。無理な力を加え調整すると破損の原因となる可能性があります。
8. 真空スイッチのリード線には、強い引張力や極端な曲げを与えないでください。断線やコネクタ部の破損の原因となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,906円 ( 8,697円 ) | 6日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 6日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 6日目 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 6日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 6日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 6日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 6日目 |
7,248円 ( 7,973円 ) | 6日目 |
6,368円 ( 7,005円 ) | 6日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 6日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 6日目 |
7,397円 ( 8,137円 ) | 6日目 |
7,842円 ( 8,626円 ) | 6日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 6日目 |
6,802円 ( 7,482円 ) | 6日目 |
7,028円 ( 7,731円 ) | 6日目 |
【特長】
・幅10mm、高さ10mm、全長25mmの小型圧力センサです。
・圧力取出しは、ニップル・オネジ・ユニオンタイプの3種類を用意。
・アナログ出力タイプと表示器(SED30)を使用することにより、分離型表示を可能にしました。
・圧力レンジは正圧・負圧・連成圧の3種類、出力仕様は、スイッチ出力・アナログ出力の計6種類をラインナップ。
・エア流路に「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」の分野向けのセンサヘッドを追加いたします。
・金属部材質は銅系金属不使用仕様、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

日本ピスコ
小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
0通常価格(税別):6,597円~

アルバック
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
5通常価格(税別):11,095円~

山本計器製造
真空計 A形
5通常価格(税別):4,160円~

コンバム(旧:妙徳)
2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ
4.3通常価格(税別):7,680円~

日本ピスコ
小型圧力センサ 負圧用 オネジタイプ センサヘッド
0通常価格(税別):6,368円~

インフィコン
熱陰極電離・ピラニ真空計 BPG400 DN25KF(ディスプレイ無し)
0通常価格(税別):233,870円~

ミスミ
真空用フイルタ 交換用エレメント
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-
4通常価格(税別):220円~