17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド 外形図01

規格表

小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド 規格表01

※シールゴム材質に低濃度オゾン対策をご希望のお客様は、形式末尾に-S3をご記入ください。

選定サポート情報

注文例

小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド 選定01

型番リスト

表示件数

出力方式

金属部材質

出力スタイル

ニップル接続径

最小発注数量
アナログ
標準仕様
アナログ出力
4
1個
アナログ
銅系金属不使用仕様
アナログ出力
4
1個
NPNオープンコレクタ
標準仕様
NPNオープンコレクタ出力
4
1個
NPNオープンコレクタ
銅系金属不使用仕様
NPNオープンコレクタ出力
4
1個
アナログ
標準仕様
アナログ出力
6
1個
アナログ
銅系金属不使用仕様
アナログ出力
6
1個
NPNオープンコレクタ
標準仕様
NPNオープンコレクタ出力
6
1個
NPNオープンコレクタ
銅系金属不使用仕様
NPNオープンコレクタ出力
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,359
( 8,095 )
7日目
6,597
( 7,257 )
7日目
6,947
( 7,642 )
7日目
6,478
( 7,126 )
7日目
7,294
( 8,023 )
8日目
6,589
( 7,248 )
7日目
8,430
( 9,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,478
( 7,126 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅10mm、高さ10mm、全長24.5mmの小型圧力センサです。
・圧力取出しは、ニップル・オネジ・ユニオンタイプの3種類を用意。
・アナログ出力タイプと表示器(SED30)を使用することにより、分離型表示を可能にしました。
・圧力レンジは正圧・負圧・連成圧の3種類、出力仕様は、スイッチ出力・アナログ出力の計6種類をラインナップ。
・エア流路に「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」の分野向けのセンサヘッドを追加いたします。
・金属部材質は銅系金属不使用仕様、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド
小型圧力センサ 正圧用 オネジタイプ センサヘッド
小型圧力センサ 正圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格6,478-6,589 -6,588 -43,6057,990 -7,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目〜在庫品1日目〜
種類圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサヘッド圧力センサ圧力センサ
配管口の種類ニップルおねじワンタッチ継手おねじめねじ-
本体材質樹脂樹脂樹脂樹脂+金属樹脂+金属樹脂+金属
センサ・モニタ構造分離形・端子台接続分離形・端子台接続分離形・端子台接続分離形・コネクタ接続一体形一体形
出力点数11121-
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト