メカニカル部品技術窓口
【特長】・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。...
詳細情報を確認する
| 仕様 | 2点スイッチ出力付(W) | アナログ出力付(A) | 2点スイッチ出力付(PW) | アナログ出力付(PA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出荷時設定値 | -50kPa(SW1), -10kPa(SW2) | -50kPa | -50kPa(SW1), -10kPa(SW2) | -50kPa | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | |||||
| 圧力検出方法 | 拡散半導体圧力スイッチ | |||||
| 使用圧力範囲 | -100~0kPa | |||||
| 設定圧力範囲 | -99~0kPa | |||||
| 耐圧 | 0.2MPa | |||||
| 保存温度範囲 | -20~70℃(大気圧、湿度60%RH以下) | |||||
| 動作温度範囲 | 0~50℃(凍結なきこと) | |||||
| 動作湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |||||
| 供給電源 | DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP40相当 | |||||
| 圧力設定点数 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 動作精度 | ±3%F.S. max.(at Ta=25℃) | |||||
| 応差 | 固定(2%F.S. max.) | 可変(約0~15%) | 固定(2%F.S. max.) | 可変(約0~15%) | ||
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下 | PNPオープンコレクタ出力 電源電圧80mA以下 残留電圧0.8V以下 | ||||
| アナログ出力 | - | 出力電圧 | 1~5V | - | 出力電圧 | 1~5V |
| ゼロ点電圧 | 1±0.1V | ゼロ点電圧 | 1±0.1V | |||
| スパン電圧 | 4±0.1V | スパン電圧 | 4±0.1V | |||
| 出力電流 | 1mA以下 (負荷抵抗:5kΩ以下) | 出力電流 | 1mA以下 (負荷抵抗:5kΩ以下) | |||
| LIN/HYS | ±0.5%F.S. max. | LIN/HYS | ±0.5%F.S. max. | |||
| 応答性 | 約2m・sec max. | |||||
| 表示 | 0~-99kPa(2桁 赤色LED表示) | |||||
| 表示回数 | 約4回/1秒 | |||||
| 表示精度 | ±3%F.S. ±2digit | |||||
| 分解能 | 1digit | |||||
| 動作表示 | SW1: 設定圧力以上にて 赤色LED点灯 | 設定圧力以上にて 赤色LED点灯 | SW1: 設定圧力以上にて 赤色LED点灯 | 設定圧力以上にて 赤色LED点灯 | ||
| SW2: 設定圧力以上にて 緑色LED点灯 | SW2: 設定圧力以上にて 緑色LED点灯 | |||||
| 機能 | 1. MODE切換スイッチ (ME or S1 or S2) | 1. MODE切換スイッチ (ME or SW) | 1. MODE切換スイッチ (ME or S1 or S2) | 1. MODE切換スイッチ (ME or SW) | ||
| 2. S1設定トリマ (2/3回転トリマ) | 2. SW設定トリマ (2/3回転トリマ) | 2. S1設定トリマ (2/3回転トリマ) | 2. SW設定トリマ (2/3回転トリマ) | |||
| 3. S2設定トリマ (2/3回転トリマ) | 3. HYS設定トリマ (設定値の約0~15%) | 3. S2設定トリマ (2/3回転トリマ) | 3. HYS設定トリマ (設定値の約0~15%) | |||

※.形式内の左側の□には、PNPオープンコレクタ出力仕様を希望の場合記号:Pを、右側の□には2点スイッチ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Wを、
アナログ出力付真空スイッチ仕様の場合記号:Aをご記入ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,864円 ( 16,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,190円 ( 15,609円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 6日目 |
【特長】
・真空スイッチの表示には、LED表示を採用し、視認性を向上させました。
・設定圧力と印加圧力をLED表示します。
・真空スイッチに2点スイッチ出力付、及びアナログ出力付の2タイプを用意。用途に合わせた選択が可能です。
・また、配線にはコネクタ方式を採用し、配線レイアウトを容易に行えます。
・配管接続方法は、ワンタッチ継手、M5メートルメネジ、直付の3タイプを用意し、用途に合わせた選択が可能です。
・電子スイッチによる圧力検出のため、精度が安定しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空用圧力計 GZ46・GZ46E
4.8通常価格(税別):1,709円~

山本計器製造
真空計 A形
5通常価格(税別):4,160円~

アルバック
ピラニ真空計 GP-Gシリーズ
5通常価格(税別):11,095円~

日本ピスコ
小型圧力センサ 負圧用 ユニオンタイプ センサヘッド
0通常価格(税別):6,597円~

アルバック
ピラニ真空計測定子
0通常価格(税別):7,577円~

日本ピスコ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

コンバム(旧:妙徳)
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
0通常価格(税別):2,482円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
4通常価格(税別):595円~

日本ピスコ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 集中排気
4通常価格(税別):2,974円~