17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

真空用フィルタ ユニオンタイプ

未確定:候補が20型番あります。
数量:

商品情報

外形図

真空用フィルタ ユニオンタイプ 外形図

製品仕様

型番VFU2VFU3
使用流体空気
使用圧力範囲-100~0kPa
濾過精度10μm
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
濾過面積7.5cm212.5cm2

規格表

単位:mm
型番適用チューブ外径
φD
B1B2B3B4L1L2φP1φP2φP3CF1F2濾過面積
(cm2
質量
(g)
VFU2-44P-□45833182411.911.918.22017.514.910207.518
VFU2-66P-□66013131619
VFU3-66P-□667.739.5202813.513.822.12421.516.5142412.527
VFU3-88P-□870.114.914.717.929
VFU3-1010P-□1072.716.21619.232

※1. 型番末尾の□には、ホルダ不要の場合のみ記号:NHをご記入ください。
※2. 金属部材質に銅系金属不使用仕様をご希望のお客様は、型番末尾に-S3をご記入ください。

型番リスト

表示件数

接続チューブ径(ミリサイズ・IN側)

取付ホルダ

金属部材質

フィルタサイズ

(cm2)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
φ4
取付ホルダ付
標準仕様
7.5
337-7962
10
1個
φ4
無し
標準仕様
7.5
-
-
1個
φ4
無し
銅系金属不使用仕様
7.5
-
-
1個
φ4
取付ホルダ付
銅系金属不使用仕様
7.5
-
-
1個
φ6
取付ホルダ付
標準仕様
7.5
337-7971
10
1個
φ6
無し
標準仕様
7.5
-
-
1個
φ6
無し
銅系金属不使用仕様
7.5
-
-
1個
φ6
取付ホルダ付
銅系金属不使用仕様
7.5
-
-
1個
φ6
取付ホルダ付
標準仕様
12.5
337-7989
-
1個
φ6
無し
標準仕様
12.5
-
-
1個
φ6
無し
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
φ6
取付ホルダ付
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
φ8
取付ホルダ付
標準仕様
12.5
337-7997
-
1個
φ8
無し
標準仕様
12.5
-
-
1個
φ8
無し
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
φ8
取付ホルダ付
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
φ10
取付ホルダ付
標準仕様
12.5
378-3499
-
1個
φ10
無し
標準仕様
12.5
-
-
1個
φ10
無し
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
φ10
取付ホルダ付
銅系金属不使用仕様
12.5
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,165
( 1,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,379
( 1,517 )
6日目
1,697
( 1,867 )
6日目
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
10日目
1,697
( 1,867 )
6日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,493
( 1,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,919
( 2,111 )
6日目
2,069
( 2,276 )
6日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,961
( 2,157 )
6日目
1,896
( 2,086 )
6日目
1,719
( 1,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,045
( 2,250 )
6日目
2,296
( 2,526 )
6日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプを長持ちさせる真空用フィルタです。
【特長】
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」が必要な分野向けのVFU1,2,3タイプを追加いたしました。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フィルタ ユニオンタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
真空引きフィルター
4
満足度:4.0
成形時の真空引きでのフィルターとして使用しています。一週間使用でもかなり汚れるので交換頻度も高いです。パーツクリーナー等...もっと読む
1人が参考にしています。
吸着がある治具に
5
満足度:5.0
真空発生器にゴミが入り込ませないために使いました。吸着パッドの穴径が小さいのでゴミをあまり吸わないのか、きれいなままです...もっと読む
1人が参考にしています。
真空パッドのフィルターとして使用
4
満足度:4.0
ピスコの真空発生器と真空パッドの中間に入れて使用しています。発生器本体のフィルターよりも交換が簡単で、毎日の掃除に便利で...もっと読む
1人が参考にしています。
真空用のフィルター
4
満足度:4.0
真空用のフィルターは種類が少なく、使いづらい物が多いのですがネジで筐体などに固定できるので扱いやすいです。サイクロン効果...もっと読む
1人が参考にしています。
真空電動ドライバーの配管内ごみ取り
5
満足度:5.0
真空電動ドライバーと真空ドライポンプを繋いでいる配管途中に配置しています。 ドライバー先端でねじを吸着する際に発生する微...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用フィルタ ユニオンタイプ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放
真空用フィルタ ソケットタイプ
真空用フィルタ パッド直付タイプ
ペルシステム機器真空用フィルタ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコCKD
通常価格1,010-595 -2,352 -328 -1,671 -3,119
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目5日目
種類小型小型標準ソケット形パッド直付インライン
ろ過度5μm5μm5μm5μm10μm5μm
用途真空ライン真空ラインエジェクタ排気真空ライン真空ライン真空ライン
除去対象ダストダストダスト・水分ダストダストダスト
フィルタ交換不可

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト