17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 配管ねじの呼び(IN側)

    ~mm
  • フィルタサイズ(cm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空用フィルタ パッド直付タイプ

通常単価(税別)
1,6712,779
税込単価
1,8383,057
通常出荷日:6日目

真空パッドに直接装着できる真空フィルタ。【特長】・真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空用フィルタ パッド直付タイプ 外形図

製品仕様

形状VFF
使用流体空気
使用圧力範囲-100~0kPa
濾過精度10μm
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
濾過面積1.7cm2 *3
7cm2 *4

*3.フィルタサイズ:15の時の値
*4.フィルタサイズ:30の時の値

規格表

真空用フィルタ パッド直付タイプ 規格表

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び(IN側)

フィルタサイズ

(cm2)

最小発注数量
M4
1.7
1個
M6
1.7
1個
M6
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
6日目
1,671
( 1,838 )
6日目
2,779
( 3,057 )
6日目

詳細情報

基本情報

真空パッドに直接装着できる真空フィルタ。

【特長】
・真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します(大容量ユニオンタイプ:VFB,VFR)。
・ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します(大容量ユニオンタイプ:VFR)。
・ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストが散乱しません(大容量ユニオン:VFB)。
・小型真空用フィルタは、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適です(小型ユニオン:VFU0&1)。
・塵の量やエレメントの交換時期によってエレメントサイズ(濾過面積)を2種類から選択可能です(小型ユニオン:VFU1)。
・本体とニップルを一体化:樹脂材質にPPを使用し、低価格化を実現(ソケット:VFJ)。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」が必要な分野向けのVFU1,2,3タイプを追加いたしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用フィルタ パッド直付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用フィルタ パッド直付タイプ
真空用フィルタ ユニオンタイプ
真空用フィルタ ソケットタイプ
真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ
真空破壊機能付真空発生器専用真空フィルター
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ 大気開放
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコミスミ日本ピスコ
通常価格1,671-1,010 -328 -595 -450 -2,352 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類パッド直付小型ソケット形小型ソケット形標準
ろ過度10μm5μm5μm5μm10μm5μm
用途真空ライン真空ライン真空ライン真空ライン真空ラインエジェクタ排気
除去対象ダストダストダストダストダストダスト・水分
フィルタ交換不可不可

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト