メカニカル部品技術窓口
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正...
詳細情報を確認する
| 記号 | N | FS |
|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | フロロシリコーンゴム |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 金型成形品取出し |
| 外観色 | ブラック | サーモンピンク |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
型番:VPE15PFS-M5-S3
| 型番 | パッド外径 φd | B | L1 | L2 | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| VPE8P□-M5 | 8 | 13.5 | 5.5 | 10.5 | -T8 |
| VPE10P□-M5 | 10 | 13.8 | 5.8 | 10.8 | |
| VPE15P□-M5 | 15 | 14.5 | 6.5 | 11.5 | |
| VPE15PFS-M5-S3 | |||||
| VPE20P□-M5 | 20 | 15.3 | 7.3 | 12.3 |
※型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては、製品仕様をご参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの取付けトルクは、1~1.5N・mとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,748円 ( 1,923円 ) | 6日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 6日目 |
1,748円 ( 1,923円 ) | 6日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,988円 ( 2,187円 ) | 6日目 |
989円 ( 1,088円 ) | 6日目 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 6日目 |
989円 ( 1,088円 ) | 6日目 |
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
止めねじTN
4通常価格(税別):364円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~