17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ

通常単価(税別)
2,0612,878
税込単価
2,2673,166
通常出荷日:6日目

コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今し...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ 外形図

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式 真空取出口:横
  • パッド接続記号:-T8

パッド材質・用途

記号NFS
材質ニトリルゴムフロロシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
金型成形品取出し
外観色ブラックサーモンピンク

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
取付ネジ
M
BL1L2L3
VPD8-3P(5)-4J-4M8×0.7539.5-2713
VPD10-3P(5)-4J1039.85.827.3
VPD15-3P(5)-4J1540.56.528
VPD20-3P(5)-4J2041.37.328.8
型番φPE1E2チューブエンド
C
対辺
H1
対辺
H2
Tストローク
S
スプリング力
(N)
VPD8-3P(5)-4J1016.51310.910□8231.0~1.9
VPD10-3P(5)-4J
VPD15-3P(5)-4J
VPD20-3P(5)-4J

※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

最小発注数量
フロロシリコーンゴム
サーモンピンク
8
5.5
39.5
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
8
5.5
39.5
1個
フロロシリコーンゴム
サーモンピンク
10
5.8
39.8
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
10
5.8
39.8
1個
フロロシリコーンゴム
サーモンピンク
15
6.5
40.5
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
15
6.5
40.5
1個
フロロシリコーンゴム
サーモンピンク
20
7.3
41.3
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
7.3
41.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,722
( 2,994 )
6日目
2,061
( 2,267 )
6日目
2,849
( 3,134 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,201
( 2,421 )
6日目
2,878
( 3,166 )
6日目
2,201
( 2,421 )
6日目

詳細情報

基本情報

コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 薄物用タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手
真空パッド 薄物用タイプ VPA ワンタッチ継手
真空パッド 薄物用小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,061-1,990 -1,985 -1,087 -1,077 -988 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
パット形状薄形薄形薄形薄形薄形薄形
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセット-パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準-標準標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト