メカニカル部品技術窓口
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正...
詳細情報を確認する
| 記号 | N | FS |
|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | フロロシリコーンゴム |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 金型成形品取出し |
| 外観色 | ブラック | サーモンピンク |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッド外径 φD | チューブ内径 φd | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | L3 | 対辺 H | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA8P(5)-4B | 8 | 2.5 | M5×0.5 | 23 | 5.5 | 7 | 9 | 8 | -T8 |
| VPA10P(5)-4B | 10 | 23.3 | 5.8 | 7.3 | |||||
| VPA15P(5)-4B | 15 | 24 | 6.5 | 8 | |||||
| VPA20P(5)-4B | 20 | 24.8 | 7.3 | 8.8 |
※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.5~2N・mとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,749円 ( 1,924円 ) | 6日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 6日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 6日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 6日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 6日目 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 6日目 |
1,968円 ( 2,165円 ) | 6日目 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 6日目 |
コピー紙、ビニールなどの薄物ワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・リップ部を薄くし、ワークへの密着性を向上させたことにより、吸着性の向上及び重複吸着が軽減されました。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,B,Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
ミニ吸着パッド用ホルダ
5通常価格(税別):940円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
0通常価格(税別):2,462円~

SMC
非接触チャック XT661シリーズ
0通常価格(税別):9,284円~

シュマルツ
【シュマルツ】パウチ・袋用4.5段ベローズ真空パッド【SPB4/SPB4fシリーズ】
0通常価格(税別):2,410円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミラプロ
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):795円~