メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド 滑り止めタイプ VPF

通常単価(税別)
2,519円~3,618円
税込単価
2,771円~3,980円
通常出荷日:6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・プレス部品などの...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

最小発注数量
10
8
51
1個
20
10
54
1個
30
12
56
1個
40
16
60
1個
50
17
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,519円
( 2,771円 )
6日目
2,628円
( 2,891円 )
6日目
2,737円
( 3,011円 )
6日目
3,069円
( 3,376円 )
6日目
3,618円
( 3,980円 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・プレス部品などの油が付着したワークの搬送に最適です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
・耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 滑り止めタイプ VPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 滑り止めタイプ VPF
真空 滑り止めタイプ パッドゴム
真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPA ワンタッチ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,519円-323円 -837円 -1,269円 -700円 -1,340円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目
パット形状滑り止め滑り止め滑り止め滑り止め滑り止め滑り止め
パット種類標準 / 油溝付 / ホルダセット標準 / 油溝付 / パット単体標準標準標準標準
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
ゴム系材質耐油NBR耐油NBR耐油NBR耐油NBR耐油NBR耐油NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト