メカニカル部品技術窓口


| 記号 | NH |
|---|---|
| 材質 | 耐油 NBR |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク |
| 色 | ブラック |
※耐油NBR(NH)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA10K(5)-6B | - | - | - | - | - | -M4 |
| VPA20K(5)-6B | 20 | 4 | 44 | 10 | 16 | -M6 |
| VPA30K(5)-6B | 30 | 46 | 12 | 18 | ||
| VPA40K(5)-6B | 40 | 50 | 16 | 22 | ||
| VPA50K(5)-6B | 50 | 51 | 17 | 23 |
※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
パッド径φ10mm:2.5~3.5N・m、パッド径φ20~φ50mm:12~14N・m
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,269円 ( 1,396円 ) | 6日目 |
1,303円 ( 1,433円 ) | 6日目 |
1,339円 ( 1,473円 ) | 6日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 6日目 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 6日目 |
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッド形状の工夫により、搬送時のワーク滑りを防止します。
・耐油NBRの採用により、油環境下でのパッド耐久性が向上しました。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
止めねじTN
4通常価格(税別):364円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~