メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

  • 本体種類
    パッド+ホルダセット
  • パット種類
    吸着痕防止
  • 取付方法
    パッドネジ固定
  • 材質
    樹脂
  • 樹脂系材質
    PEEK
  • 環境
    標準
  • ナチュラル
  • 接続ねじ種類
    めねじ
  • 接続ねじ径
    M5
  • 外径 d (φ)
    10
  • 高さ L1 (mm)
    5.3
  • 取付金具
    固定式
  • ストローク (mm)
    1
  • 全長 B (mm)
    33
  • 真空取出方向
  • 取付接続ねじ
    M5×0.8
  • 真空取出口チューブ外径 (φ)
    3
  • 落下防止弁
    無し
  • 直付フィルタ
    無し
  • 金属部材質
    標準仕様
  • 首振り角度
    16°

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

型番:

VPMB10QK-3B
解除
数量:

VPMB10QK-3Bの仕様・寸法情報

本体種類
パッド+ホルダセット
パット種類
吸着痕防止
取付方法
パッドネジ固定
材質
樹脂
樹脂系材質
[PEEK] PEEK
環境
標準
[白] ナチュラル
接続ねじ種類
めねじ
接続ねじ径
M5
外径 d(φ)
10
高さ L1(mm)
5.3
取付金具
固定式
ストローク(mm)
1
全長 B(mm)
33
真空取出方向
取付接続ねじ
M5×0.8
真空取出口チューブ外径(φ)
3
落下防止弁
無し
直付フィルタ
無し
金属部材質
標準仕様
首振り角度
16°
-
-

商品情報

外形図

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ 外形図

製品仕様

  • 固定式 真空取出口:横、バーブ継手内蔵ミニタイプ

パッド材質・用途

記号K
樹脂材質PEEK
用途半導体
液晶製造装置
外観色ナチュラル

規格表

型番パッド外径
φd
チューブ内径
φD
ECパッド接続記号
VPMB10Q(5)-3B-213.46-M4

※規格表中、型番内の(5)にはパッド樹脂材質が入ります。

型番リスト

表示件数
型番
VPMB10QK-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,717
( 5,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備の搬送に最適です。
・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。
・そのため、吸着痕がつきにくい。
・真空破壊時のワークの離脱性も向上します。
・樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すことなく簡単に交換できます。
・構造がシンプルな上、小型です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプの型番VPMB10QK-3Bのページです。 型番VPMB10QK-3Bに関する仕様情報を記載しております。
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格4,7176,4784,387 -4,718 -6,475 -4,388 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂系材質PEEKPOM----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました