17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 樹脂系材質

    • PEEK
  • 接続ねじ径

    ~mm
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド

通常単価(税別)
4,3427,726
税込単価
4,7768,499
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。・そのため、吸着痕がつきにくい。・真空破壊時のワ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダー付パッドの寸法図

製品仕様

真空パッド 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダー付パッドの外観

固定式

 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMB

スプリング式

 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

パッド材質
PEEK、POM、導電性PEEK

パッドサイズ
φ10(直径10mm)、 φ20(直径20mm)、 φ30(直径30mm)

規格表

単位:mm

型番パッド外径
φd1
有効径
φd2
MABLC質量
(g)
VP10Q□108M4×0.72.916.91487
VP20Q□2018M6×1417.913.91710
VP30Q□3028M6×1417.913.92714

商品特長詳細

フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。

フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。
真空破壊時のワークの離脱性も向上。
樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、 B、 C、 Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

型番リスト

表示件数

樹脂系材質

環境

接続ねじ径

外径 d

(φ)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口ねじ

最小発注数量
[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
M4
10
16.9
M4×0.7
M4×0.7
1個
[PEEK] 導電性PEEK
静電気拡散
ブラック
M4
10
16.9
M4×0.7
M4×0.7
1個
POM
標準
[白] ホワイト
M4
10
16.9
M4×0.7
M4×0.7
1個
[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
M6
20
17.9
M6×1
M6×1
1個
[PEEK] 導電性PEEK
静電気拡散
ブラック
M6
20
17.9
M6×1
M6×1
1個
POM
標準
[白] ホワイト
M6
20
17.9
M6×1
M6×1
1個
[PEEK] PEEK
標準
[白] ナチュラル
M6
30
17.9
M6×1
M6×1
1個
[PEEK] 導電性PEEK
静電気拡散
ブラック
M6
30
17.9
M6×1
M6×1
1個
POM
標準
[白] ホワイト
M6
30
17.9
M6×1
M6×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,606
( 5,067 )
6日目
5,745
( 6,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,342
( 4,776 )
6日目
5,656
( 6,222 )
6日目
5,928
( 6,521 )
6日目
4,388
( 4,827 )
6日目
5,928
( 6,521 )
6日目
7,726
( 8,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,048
( 5,553 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルを設けた樹脂材質でワークを吸着。
・そのため、吸着痕がつきにくい。
・真空破壊時のワークの離脱性も向上します。
・樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すことなく簡単に交換できます。
・構造がシンプルな上、小型です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
【用途】
・液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備の搬送に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
A
真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
Q真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
A
吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へ
ブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
吸着痕防止対策に優れた効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空 吸着痕防止タイプ フレキシブルホルダ付パッド
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止タイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 吸着痕防止小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格4,342-6,475 -4,060 -4,978 -4,387 -4,388 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目6日目6日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止吸着痕防止
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
接続ねじ種類おねじおねじめねじおねじめねじおねじ
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト