メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 色

    • 白
  • 接続ねじ径

  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ

通常単価(税別)
1,350円~2,323円
税込単価
1,485円~2,555円
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・パッドゴムが柔軟...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

VPMA6LB(5)(6)(9)/VPMA8LB(5)(6)(9)/
VPMA10LB(5)(6)(9)/VPMA15LB(5)(6)(9)


VPMA20LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ VPMA6LB(5)(6)(9)/VPMA8LB(5)(6)(9)/VPMA10LB(5)(6)(9)/VPMA15LB(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ VPMA20LB(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
     ・ パッド径:φ6~φ15mm、取付ネジ:M8×0.75▶2.5~3.5N・m、・ パッド径:φ6~φ15mm、取付ネジ:M10×1▶5~7N・m、
     ・ パッド径:φ20mm▶5~7N・m

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

色

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口チューブ外径

(φ)

金属部材質

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M8
6
15
33.9
M8
3
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
6
15
37.8
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M8
6
15
33.9
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
6
15
37.8
M10
4
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M8
8
15
33.9
M8
3
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
8
15
37.8
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M8
8
15
33.9
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
8
15
37.8
M10
4
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M8
10
15.5
34.2
M8
3
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
10
15.5
38.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M8
10
15.5
34.4
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
10
15.5
38.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
10
15.5
38.3
M10
4
銅系金属不使用仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M8
15
17.5
36.4
M8
3
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
15
17.5
40.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M8
15
17.5
36.4
M8
3
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
15
17.5
40.3
M10
4
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
20
20
44.3
M10
4
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ナチュラル
M10
20
20
44.3
M10
4
標準仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
6日目
1,602円
( 1,762円 )
6日目
1,777円
( 1,955円 )
6日目
1,803円
( 1,983円 )
6日目
1,418円
( 1,560円 )
6日目
1,589円
( 1,748円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,528円
( 1,681円 )
6日目
1,692円
( 1,861円 )
6日目
1,350円
( 1,485円 )
6日目
1,593円
( 1,752円 )
6日目
1,528円
( 1,681円 )
6日目
1,605円
( 1,766円 )
6日目
2,323円
( 2,555円 )
7日目
1,386円
( 1,525円 )
6日目
1,456円
( 1,602円 )
6日目
1,600円
( 1,760円 )
6日目
1,883円
( 2,071円 )
6日目
1,418円
( 1,560円 )
6日目
1,642円
( 1,806円 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適です。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 種類によっては納期がかかるので、パッドと金具を別々に購入することもあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ
真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,350円-1,278円 -1,349円 -1,277円 -1,137円 -1,409円 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜
パット形状ソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズ長円ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類ソフトソフトソフトソフト標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト