17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 接続ねじ径

  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

通常単価(税別)
1,2781,528
税込単価
1,4061,681
通常出荷日:6日目

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ 外形図01

VPMA6LB/8LB/10LB/15LB

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ 外形図02

VPMA20LB

製品仕様

ホルダ形状

  • 固定式、真空取出口:上

パッド材質・用途

記号NS
材質ニトリルゴムシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
ブラックナチュラル

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番チューブ内径
φD
パッド外径
φd
BL1L2Cパッド接続記号
VPMA6LB(5)-3B2637.11519.16-M4
VPMA6LB(5)-4B2.538.17
VPMA8LB(5)-3B2837.16
VPMA8LB(5)-4B2.538.17
VPMA10LB(5)-3B21037.615.519.66
VPMA10LB(5)-4B2.538.67
VPMA15LB(5)-3B21539.617.521.66
VPMA15LB(5)-4B2.540.67
VPMA20LB(5)-4B2.5------M6
VPMA20LB(5)-6B4

※表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては上記をご参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付トルクは、下記の通りとなります。

  • パッド径:φ6~φ15mmは2~3N・m
  • パッド径:φ20mmは5~7N・m

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口チューブ外径

(φ)

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
6
15
37
M6
3
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
6
15
38
M6
4
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
6
15
37
M6
3
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
6
15
38
M6
4
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
8
15
37
M6
3
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
8
15
38
M6
4
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
8
15
37
M6
3
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
8
15
38
M6
4
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
10
15.5
37.5
M6
3
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
10
15.5
38.5
M6
4
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
10
15.5
37.5
M6
3
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
10
15.5
38.5
M6
4
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
15
17.5
39.5
M6
3
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M6
15
17.5
40.5
M6
4
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
15
17.5
39.5
M6
3
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M6
15
17.5
40.5
M6
4
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
20
20
48.4
M10
4
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
M10
20
20
48.4
M10
6
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M10
20
20
48.4
M10
4
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
M10
20
20
48.4
M10
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278
( 1,406 )
6日目
1,403
( 1,543 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,278
( 1,406 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,457
( 1,603 )
6日目
1,316
( 1,448 )
6日目
1,316
( 1,448 )
6日目
1,528
( 1,681 )
6日目
1,528
( 1,681 )
6日目
1,279
( 1,407 )
6日目
1,279
( 1,407 )
6日目
1,493
( 1,642 )
6日目
1,493
( 1,642 )
6日目

詳細情報

基本情報

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズ小型タイプ VPMB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 長円小型タイプ VPMA バーブ継手
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA バーブ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,278-1,350 -1,277 -1,349 -1,067 -1,222 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目〜6日目〜6日目6日目
パット形状ソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズ長円ベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類ソフトソフトソフトソフト標準標準
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト