17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • パット種類

    ~mm
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 接続ねじ種類

  • 接続ねじ径

    ~mm
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手

通常単価(税別)
1,5281,856
税込単価
1,6812,042
通常出荷日:6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・パッドゴムが柔軟...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VPHC6-9LB(5)(6)(9)/VPHC8-9LB(5)(6)(9)/
VPHC10-9LB(5)(6)(9)/VPHC15-9LB(5)(6)(9)


VPHC20-9LB(5)(6)(9)

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手 VPHC6-9LB(5)(6)(9)/VPHC8-9LB(5)(6)(9)/VPHC10-9LB(5)(6)(9)/VPHC15-9LB(5)(6)(9)外形図
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手 VPHC20-9LB(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手 規格表

※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、2~3N・mとなります。

型番リスト

表示件数

本体種類

パット種類

ゴム系材質

接続ねじ種類

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M16
6
15
61.6
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
おねじ
M16
6
15
61.6
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M16
8
15
61.6
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
おねじ
M16
8
15
61.6
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M16
10
15.5
62.1
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
おねじ
M16
10
15.5
62.1
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M16
15
17.5
64.1
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
おねじ
M16
15
17.5
64.1
10
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
おねじ
M16
20
20
66.6
-
1個
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
おねじ
M16
20
20
66.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
6日目
1,701
( 1,871 )
6日目
1,528
( 1,681 )
6日目
1,856
( 2,042 )
6日目
1,528
( 1,681 )
6日目
1,856
( 2,042 )
6日目
1,562
( 1,718 )
6日目
1,806
( 1,987 )
6日目
1,562
( 1,718 )
6日目
1,771
( 1,948 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。
・また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC ワンタッチ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,528-1,457 -2,088 -950 -1,358 -1,837 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
パット形状ソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズ
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
環境標準標準標準標準標準標準
取付金具スプリング式スプリング式スプリング式固定式固定式スプリング式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト