17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • スプリング力(N)

  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 外形図1

VPD6-6LB□-6J/VPD8-6LB□-6J

真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 外形図2

VPD10-6LB□-6J/VPD15-6LB□-6J

真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 外形図3

VPD20-6LB□-6J

製品仕様

  • ワンタッチ継手スタンダードタイプ
  • スプリング式
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NS
材質ニトリルゴムシリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
ブラックナチュラル

※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BL1L2L3E1E2チューブエンドCストロークSスプリング力
(N)
パッド
接続記号
VPD6-6LB□-6J6667.244.120-19.918.511.764.0~7.1-M4
VPD8-6LB□-6J8
VPD10-6LB□-6J10667.715.544.62019.918.511.764.0~7.1-M4
VPD15-6LB□-6J1569.717.546.6
VPD20-6LB□-6J2072.1-497.0~12.6-M6

※型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては、製品仕様を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

スプリング力

(N)

全長 B

(mm)

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
6
15
4.0~7.1
67.2
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
6
15
4.0~7.1
67.2
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
8
15
4.0~7.1
67.2
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
8
15
4.0~7.1
67.2
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
10
15.5
4.0~7.1
67.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
10
15.5
4.0~7.1
67.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
15
17.5
4.0~7.1
69.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
15
17.5
4.0~7.1
69.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
20
7.0~12.6
72.2
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
20
7.0~12.6
72.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
6日目
2,506
( 2,757 )
6日目
2,088
( 2,297 )
6日目
2,258
( 2,484 )
6日目
2,361
( 2,597 )
6日目
2,785
( 3,064 )
6日目
2,360
( 2,596 )
6日目
2,597
( 2,857 )
6日目
2,429
( 2,672 )
6日目
3,124
( 3,436 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂製品を持ち上げて排出する際に
4
満足度:4.0
標準的な真空パッドと比較をして、ベローズの部分を含めてばねが効いているのでこの商品を選定しました。樹脂の製品を持ち上げて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 長円タイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW ワンタッチ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,088-2,015 -950 -1,358 -2,451 -1,837 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目〜6日目
パット形状ソフトベローズソフトベローズソフトベローズソフトベローズ長円ソフトベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類ソフトソフトソフトソフト標準ソフト
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式パッドネジ固定埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング