メカニカル部品技術窓口

VPA6LB(5)-6B/VPA8LB(5)-6B/VPA10LB(5)-6B/VPA15LB(5)-6B

VPA20LB(5)
| 記号 | N | S |
|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | シリコーンゴム |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 |
| 色 | ブラック | ナチュラル |
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッド外径 φd | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA6LB(5)-6B | 6 | - | 44.1 | 15 | 22.1 | -M4 |
| VPA8LB(5)-6B | 8 | - | 44.1 | 15 | 22.1 | |
| VPA10LB(5)-6B | 10 | - | 44.6 | 15.5 | 22.6 | |
| VPA15LB(5)-6B | 15 | - | 46.6 | 17.5 | 24.6 | |
| VPA20LB(5)-6B | 20 | 4 | - | - | - | -M6 |
※規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては上記をご参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
・パッド径/φ6~φ15mm:2.5~3.5N・m
・パッド径/φ20mm:12~14N・m
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,172円 ( 1,289円 ) | 6日目 |
1,351円 ( 1,486円 ) | 6日目 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 6日目 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 6日目 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 6日目 |
1,789円 ( 1,968円 ) | 6日目 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 6日目 |
1,903円 ( 2,093円 ) | 6日目 |
1,452円 ( 1,597円 ) | 6日目 |
1,631円 ( 1,794円 ) | 6日目 |
柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
4通常価格(税別):1,180円~