メカニカル部品技術窓口





※質量で[ ] 内の数値は、シリコーンゴムの数値となります。
| 形状 | パッド サイズ |
|---|---|
| VP | 10mm |
| 15mm | |
| 20mm | |
| 25mm | |
| 30mm | |
| 35mm | |
| 50mm | |
| 70mm | |
| 100mm |

建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A,B,C,Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | ||||
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
| 記号 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | |||
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
| 記号 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |

パッドゴムのみ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
791円 ( 870円 ) | 8日目 |
829円 ( 912円 ) | 8日目 |
1,029円 ( 1,132円 ) | 8日目 |
963円 ( 1,059円 ) | 8日目 |
637円 ( 701円 ) | 8日目 |
1,315円 ( 1,447円 ) | 8日目 |
1,752円 ( 1,927円 ) | 8日目 |
3,405円 ( 3,746円 ) | 6日目 |
1,704円 ( 1,874円 ) | 8日目 |
3,986円 ( 4,385円 ) | 6日目 |
2,986円 ( 3,285円 ) | 6日目 |
4,938円 ( 5,432円 ) | 6日目 |
3,894円 ( 4,283円 ) | 6日目 |
8,882円 ( 9,770円 ) | 6日目 |
省スペース化が可能な吸着パッド。
【特長】
・表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~