17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 接続ねじ径

    ~mm
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口ねじ

    ~mm
  • 真空取出口チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

VPB10S(5)(6)(9)/VPB15S(5)(6)(9)/VPB20S(5)(6)(9)/
VPB25S(5)(6)(9)/VPB30S(5)(6)(9)/VPB35S(5)(6)(9)/
VPB50S(5)(6)(9)



VPB70S(5)(6)(9)/VPB100S(5)(6)(9)

真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ VPB10S(5)(6)(9)/VPB15S(5)(6)(9)/VPB20S(5)(6)(9)/VPB25S(5)(6)(9)/VPB30S(5)(6)(9)/VPB35S(5)(6)(9)/VPB50S(5)(6)(9)外形図
真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ VPB70S(5)(6)(9)/VPB100S(5)(6)(9)外形図

規格表

真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ 規格表

※. 形式中の5 には、パッドゴム材質をご記入ください。

型番リスト

表示件数

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口ねじ

真空取出口チューブ外径

(φ)

最小発注数量
M6
10
9.5
37.5
M6×1
-
6
1個
M6
15
9.5
37.5
M6×1
-
6
1個
M6
20
15.5
43.5
M6×1
-
6
1個
M6
25
15.5
43.5
M6×1
-
6
1個
M6
30
15.5
43.5
M6×1
-
6
1個
M6
35
28
56
M6×1
-
6
1個
M6
50
28
56
M6×1
-
6
1個
M8
70
30
68
M8×1.25
G1/8
-
1個
M8
100
30
68
M8×1.25
G1/8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
6日目
1,419
( 1,561 )
6日目
1,640
( 1,804 )
6日目
1,801
( 1,981 )
6日目
1,859
( 2,045 )
6日目
4,279
( 4,707 )
6日目
4,939
( 5,433 )
6日目
7,028
( 7,731 )
6日目
10,547
( 11,602 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド スポンジタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド スポンジタイプ VPB バーブ継手タイプ
真空パッド スポンジタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 薄物用タイプ VPB ワンタッチ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,419-1,305 -1,777 -950 -837 -1,087 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目6日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類スポンジスポンジスポンジソフト標準標準
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定埋込式パッドネジ固定埋込式
材質クロロプレンゴム(スポンジ)クロロプレンゴム(スポンジ)クロロプレンゴム(スポンジ)ゴム系ゴム系ゴム系
環境標準標準標準標準標準 / 耐油標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト