メカニカル部品技術窓口


| 型番 | パッド外径 φd | チューブ外径 φD | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | チューブエンド C | 対辺 H1 | 対辺 H2 | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA10SC-6J | 10 | 6 | M14×1 | 37.2 | 9.5 | 15.5 | 11.7 | 17 | 14 | -M6 |
| VPA15SC-6J | 15 | |||||||||
| VPA20SC-6J | 20 | 43.2 | 15.5 | 21.5 | ||||||
| VPA25SC-6J | 25 | |||||||||
| VPA30SC-6J | 30 | |||||||||
| VPA35SC-6J | 35 | 55.7 | 28 | 34 | ||||||
| VPA50SC-6J | 50 |
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
| 型番 | パッド外径 φd | パッド接続記号 |
|---|---|---|
| VPA70SC-G1 | 70 | -M10 |
| VPA100SC-G1 | 100 |
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,777円 ( 1,955円 ) | 6日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 6日目 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 6日目 |
2,061円 ( 2,267円 ) | 6日目 |
2,169円 ( 2,386円 ) | 6日目 |
4,392円 ( 4,831円 ) | 6日目 |
4,975円 ( 5,473円 ) | 6日目 |
7,820円 ( 8,602円 ) | 15日目 |
11,229円 ( 12,352円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・表面に凹凸のあるワーク(建物の外壁材・小さな石物や貝殻のようなワーク)に最適。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):360円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):350円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):220円~

SMC
低寸法仕様パッド ZP2シリーズ(MU 平形)
4通常価格(税別):390円~

SMC
ベロウパッド ZP2シリーズ(J/MB/ZJタイプ)
4通常価格(税別):649円~