17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 接続ねじ径

    ~mm
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 真空取出口ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

真空パッド スタンダード小型タイプ VPME

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 半導体製造設備に最適な小型真空パッド

■パッド材質

  • ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、ふっ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)、導電性NBR(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBR、HNBR、EPDM

■パッドサイズ

  • φ0.7(直径0.7mm)、φ1(直径1mm)、φ1.5(直径1.5mm)、φ2(直径2mm)、φ3、(直径3mm)φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ15(直径15mm)、φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)、φ30(直径30mm)、φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)、φ60(直径60mm)、φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)、φ150(直径150mm)、φ200(直径200mm)
  • ※ 静電気拡散性ゴムと導電性ゴム(低抵抗タイプ)と食品衛生法適合NBRは、φ1~50(直径1~50mm)まで。

固定式

-真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

スプリング式

-真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

継手サイズ

ワンタッチ継手(mm)φ1.8、φ3、φ4、φ6
バーブ継手
(適用チューブ外径×内径) (mm)
φ1.8×φ1、φ3×φ2、φ4×φ2.5、φ6×φ4

ネジサイズ

  • 管用平行メネジ:Rp(G)1/8、Rp(G)1/4

商品特長詳細

  • ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
  • 銅系金属不使用・低濃度オゾン対策向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
  • ※ パッド材質:ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適していない。
厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能

小型パッドは、半導体部品への対応が可能

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

環境

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口ねじ

金属部材質

最小発注数量
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
0.7
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
1
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
1.5
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
銅系金属不使用仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
2
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
3
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M3
4
4
9
M3×0.5
M3×0.5
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M5
6
7
13
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
フッ素ゴム
標準
グレー
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
ウレタンゴム
標準
ブルー
M5
8
5.5
11.5
M5×0.8
M5×0.8
標準仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,419
( 1,561 )
6日目
768
( 845 )
6日目
725
( 798 )
6日目
876
( 964 )
6日目
917
( 1,009 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,419
( 1,561 )
6日目
768
( 845 )
6日目
798
( 878 )
6日目
834
( 917 )
6日目
876
( 964 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,419
( 1,561 )
6日目
768
( 845 )
6日目
798
( 878 )
6日目
876
( 964 )
6日目
876
( 964 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,504
( 1,654 )
6日目
1,858
( 2,044 )
6日目
768
( 845 )
6日目
798
( 878 )
6日目
876
( 964 )
6日目
917
( 1,009 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,419
( 1,561 )
6日目
768
( 845 )
6日目
761
( 837 )
6日目
917
( 1,009 )
6日目
876
( 964 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,504
( 1,654 )
6日目
768
( 845 )
6日目
798
( 878 )
12日目
917
( 1,009 )
10日目
917
( 1,009 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,604
( 1,764 )
6日目
912
( 1,003 )
6日目
899
( 989 )
6日目
1,051
( 1,156 )
6日目
1,003
( 1,103 )
6日目
1,309
( 1,440 )
6日目
1,721
( 1,893 )
6日目
912
( 1,003 )
6日目
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051
( 1,156 )
6日目
1,003
( 1,103 )
6日目
1,440
( 1,584 )
6日目

詳細情報

基本情報

省スペース化が可能な吸着パッド。
【特長】
・平らなワークに最適な一般形、丸い果物や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意しております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
・小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
・オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダード小型タイプ VPMEのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 納期、価格がはっきりしており良いです。
0人が参考にしています。
テーピング装置のICのピックアップに
4
満足度:4.0
使用実績があるのでと紹介を受けて購入しました。吸着部は黒色のゴムになっておりますが、カメラなどで見ると銀色のねじの部分が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
A
真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
Q真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
A
吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
吸着痕防止対策に優れた効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド スタンダード小型タイプ VPME
真空パッド 薄物用小型タイプ VPME
真空パッド 長円小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ベローズ小型タイプ VPMA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手
真空パッド 長円小型タイプ VPMA バーブ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格725-936 -1,137 -1,409 -1,137 -1,067 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜6日目6日目
パット形状小形薄形長円ベローズ長円長円
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法埋込式埋込式パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト