メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空パッド エアピンセット バルブ内蔵タイプ パッケージ

型番:

VTB-W-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VTB-W-SETの仕様・寸法情報

パット形状
一般形
パット種類
標準
材質
ゴム系
ゴム系材質
[シリコンゴム] シリコーンゴム
環境
標準
[白] ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~60
真空度
80
トラスココード
290-7739
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VTB-W-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,662
( 6,228 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型部品の搬送などに最適

【特長】
・ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアピンセットです。
・小型部品の組立てなどに最適です。
・バルブ内蔵タイプ:VTBは、騒音が少なく使用時のみエアを流すため省エネです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド エアピンセット バルブ内蔵タイプ パッケージの型番VTB-W-SETのページです。 型番VTB-W-SETに関する仕様情報を記載しております。
真空パッド エアピンセット バルブ内蔵タイプ パッケージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド エアピンセット バルブ内蔵タイプ パッケージ
真空パッド エアピンセット(バルブ内蔵タイプ)
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格5,6623,697251 -837 -1,269 -700 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目
パット形状一般形一般形小形滑り止め滑り止め滑り止め
パット種類標準標準標準 / パット単体標準標準標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
ゴム系材質シリコーンゴムシリコーンゴム-耐油NBR耐油NBR耐油NBR
環境標準標準-標準 / 耐油標準 / 耐油標準 / 耐油

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト