メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

真空パッド エアピンセット(バルブ内蔵タイプ)

型番:

VTB-W-1RS
解除
数量:

VTB-W-1RSの仕様・寸法情報

パット形状
一般形
パット種類
標準
取付方法
差込式
材質
ゴム系
ゴム系材質
[シリコンゴム] シリコーンゴム
環境
標準
使用温度範囲(℃)
0~60
真空度
-80kPa
外径 d(φ)
1
全長 B(mm)
171.4
本体色
ライトグレー
-
-

商品情報

小型部品の搬送などに最適

エアピンセットの外観

エアピンセットの外観

パッドサイズ : φ1 (直径1mm)、 φ2 (直径2mm)、 φ4 (直径4mm)、 φ6 (直径6mm)、 φ8 (直径8mm)
継手材質 : ニトリルゴム、シリコーンゴム、導電性ゴム(低抵抗タイプ)

特性VTAVTB
使用流体空気
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
定格供給圧力0.5MPa
到達真空度-85kPa-80kPa
ノズル径φ0.5mmφ0.4mm
吸込流量2L/min[ANR]
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
体積抵抗率
(帯電防止タイプのみ)
導電性ABS:1×104Ω・cm、導電性PA:1×103Ω・cm、
導電性POM:1×102Ω・cm、導電性PBT:1×103Ω・cm、
帯電防止コイリングチューブ:1.4×103Ω・cm
エア供給ポート
(適用チューブ外径)
φ4mm

体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではない。

特長

ペン型の本体に真空発生器を内蔵、小型部品の組立てなどに最適。

特性は、2タイプを用意。 使用時のみエアを流すため、騒音が少なく、省エネ対応なバルブ内蔵タイプ(VTB)と 安価なバルブ無しタイプ(VTA)を用意。

特性は、2タイプを用意。
使用時のみエアを流すため、騒音が少なく、省エネ対応なバルブ内蔵タイプ(VTB)と
安価なバルブ無しタイプ(VTA)を用意。

パッドホルダ形状を2タイプ用意。 用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。 2タイプから選定可能に。

パッドホルダ形状を2タイプ用意。
用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。
2タイプから選定可能に。

静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプが登場。

型番リスト

表示件数
型番
VTB-W-1RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・VTBは、騒音が少なく使用時のみエアを流すため省エネです。
・ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアピンセットです。
【用途】
・小型部品の組立てなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド エアピンセット(バルブ内蔵タイプ)の型番VTB-W-1RSのページです。 型番VTB-W-1RSに関する仕様情報を記載しております。
真空パッド エアピンセット(バルブ内蔵タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
A
真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
Q真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
A
吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、吸着痕防止対策に優れた効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド エアピンセット(バルブ内蔵タイプ)
真空パッド スタンダードタイプ 小型パッドゴム
真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPA バーブ継手タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ VPB バーブ継手タイプ
真空 ソフトタイプ パッドゴム
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格3,697251 -837 -1,269 -700 -329 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目6日目在庫品1日目〜
パット形状一般形小形滑り止め滑り止め滑り止めソフト
パット種類標準標準 / パット単体標準標準標準標準 / パット単体
取付方法差込式埋込式パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
ゴム系材質シリコーンゴム-耐油NBR耐油NBR耐油NBR-
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました