17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

真空パッド スタンダードタイプ VPE

通常単価(税別)
8352,958特別価格
税込単価
9193,254特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

厚くて平らなワークに最適な一般形パッド。【特長】・丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形パッド。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド スタンダードタイプ VPE 外形図

製品仕様

外観

真空パッドスタンダードタイプ の外観

製品仕様

パッド材質
ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)、導電性NBR(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBR、HNBR、EPDM
パッドサイズ
φ0.7(直径0.7mm)、 φ1(直径1mm)、 φ1.5(直径1.5mm)、 φ2(直径2mm)、 φ3、(直径3mm) φ4(直径4mm)、 φ6(直径6mm)、 φ8(直径8mm)、 φ10(直径10mm)、 φ15(直径15mm)、 φ20(直径20mm)、 φ25(直径25mm)、 φ30(直径30mm)、 φ40(直径40mm)、 φ50(直径50mm)、 φ60(直径60mm)、 φ80(直径80mm)、 φ100(直径100mm)、 φ150(直径150mm)、 φ200(直径200mm)

  • ※ 静電気拡散性ゴムと導電性ゴム(低抵抗タイプ)と食品衛生法適合NBRは、φ1~50(直径1〜50mm)まで。

継手サイズ

ワンタッチ継手(mm)φ1.8, φ3, φ4, φ6
バーブ継手(適用チューブ外径×内径) (mm)φ1.8×φ1, φ3×φ2,
φ4×φ2.5, φ6×φ4

ネジサイズ
管用平行メネジ : Rp(G)1 / 8、Rp(G)1 / 4

規格表

形式パッド外径
φd
L1L2パッド
接続記号
VPE1R(5)-M3(9)1---H3
VPE2R(5)-M3(9)2--
VPE3R(5)-M3(9)3--
VPE4R(5)-M3(9)4--
VPE6R(5)-M5(9)6712-T8
VPE8R(5)-M5(9)85.510.5
  • ※上記表中、形式内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
  • ※金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の(9)に-S3をご記入ください。
  • ※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
  • ※パッドホルダ固定時の締付けトルクは、下記の通りとなります。
    ・パッド径:φ0.7~φ4mm⇒0.7N・m
    ・パッド径:φ6、φ8mm⇒1~1.5N・m

商品特長詳細

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

厚くて平らなワークには一般形。丸い果物(リンゴなど)や丸いボールには深形が最適。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

小型パッドは、半導体部品への対応が可能。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
銅系金属不使用・低濃度オゾン対策向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

  • ※ パッド材質 : ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適していない。

選定サポート情報

固定式
 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME
スプリング式
 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

型番リスト

表示件数

パット形状

本体種類

パット種類

取付方法

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

真空取出口ねじ

落下防止弁

金属部材質

トラスココード

RoHS?最小発注数量
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M3
1
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M3
1
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M3
1
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M3
1
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M3
2
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
360-6171
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M3
3
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
360-6180
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
差込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M3
4
4
13
M3×0.5
M3×0.5
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
360-6198
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M5
6
7
15
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
フッ素ゴム
標準
グレー
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
銅系金属不使用仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
食品衛生法適合NBR
標準
グレー
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
360-6201
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
静電気拡散
ブラック
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
平形
パッド+ホルダセット
標準
埋込式
ウレタンゴム
標準
ブルー
おねじ
M5
8
5.5
13.5
M5×0.8
M5×0.8
無し
標準仕様
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
6日目
1,183
( 1,301 )
6日目
1,185
( 1,304 )
6日目
1,544
( 1,698 )
6日目
1,836
( 2,020 )
6日目
877
( 965 )
6日目
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,131
( 1,244 )
6日目
1,185
( 1,304 )
6日目
1,637
( 1,801 )
6日目
1,924
( 2,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
6日目
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,077
( 1,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
6日目
1,530
( 1,683 )
6日目
1,924942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
6日目
943443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185829
( 912 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
6日目
1,637
( 1,801 )
6日目
1,970
( 2,167 )
6日目
988
( 1,087 )
6日目
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
6日目
1,748
( 1,923 )
6日目
2,165
( 2,382 )
6日目
2,958
( 3,254 )
6日目
988
( 1,087 )
6日目
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
6日目
1,135
( 1,249 )
6日目
1,870
( 2,057 )
6日目

詳細情報

基本情報

厚くて平らなワークに最適な一般形パッド。
【特長】
・丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形パッド。
・半導体製造設備に最適な小型タイプ。
・小型パッドは、半導体部品への対応が可能。
【用途】
・小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダのダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド スタンダードタイプ VPEのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品整列吸着に活用。
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 フイルムの切り離し吸着に活用 ほどほどいい場所に使用しています。 今後も活用予定で...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の吸着に
4
満足度:4.0
日本ピスコの商品はよく使用しており、ちょうどよいものがあったので購入しました。ロボットに取り付けて利用しています。パッド...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
A
真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です
Q真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
A
吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
吸着痕防止対策に優れた効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド スタンダードタイプ VPE
真空パッド 薄物用タイプ VPE
真空パッド スタンダードタイプ VPC バーブ継手タイプ
真空パッド スタンダードタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド スタンダードタイプ VPF
真空パッド スタンダードタイプ VPF
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格835-989 -1,710 -1,011 -1,902 -2,395 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
取付金具固定式固定式スプリング式固定式スプリング式スプリング式
真空取出方向

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト