メカニカル部品技術窓口


VPAの構造図(固定式真空取手口 : 上タイプ)
継手(1 : 黄銅、無電解ニッケルメッキ、2 : 特殊ステンレス※3)ガスケット(1 : SUS304+NBR、2 : POM)ナット(1 : 黄銅、無電解ニッケルメッキ、2 : 特殊ステンレス※3)パットホルダ本体(1 : 黄銅、無電解ニッケルメッキ、2 : 特殊ステンレス※3)パットネジ(1 : 黄銅、無電解ニッケルメッキ、2 : 特殊ステンレス※3)平ワッシャー(SPCC、無電解ニッケルメッキ)、パッド
※1、固定式パッドホルダ(VPAタイプ)はオプション(-S3仕様)により、低濃度オゾン対策向けの分野に対応可能。
※2、上記構造図中の1は標準仕様時の材質を2は銅系金属不使用使用時の材質を表している。
※3、耐腐蝕性はSUS303相当となる。

固定式 真空取出口 : 上、真空接続形状 : ワンタッチ継手、または管用テーパメネジタイプ
標準サイズ一覧表
| 形状 | パッド サイズ | 真空接続ボート | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4mm | 6mm | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| VPA | 2mm | ● | |||
| 3mm | ● | ||||
| 4mm | ● | ||||
| 6mm | ● | ||||
| 8mm | ● | ||||
| 10mm | ● | ||||
| 15mm | ● | ||||
| 20mm | ● | ||||
| 25mm | ● | ||||
| 30mm | ● | ||||
| 40mm | ● | ||||
| 50mm | ● | ||||
| 60mm | ● | ||||
| 80mm | ● | ||||
| 100mm | ● | ||||
| 150mm | ● | ||||
| 200mm | ● | ||||
| 形式 | パッド 外径 φd | チューブ 外径 φD | 取付ネジ M | B | L1 | L2 | L3 | チューブ エンド C | 対辺 H1 | 対辺 H2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPA1R[5]-4J[9] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPA2R[5]-4J[9] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPA3R[5]-4J[9] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPA4R[5]-4J[9] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPA6R[5]-4J[9] | 6 | 4 | M8×0.75 | 31.8 | 7 | 9.5 | - | 10.9 | 10 | - | 2 |
| VPA6R[5]-6J[9] | 6 | M10×1 | 32.6 | 11.7 | 12 | 3 | |||||
| VPA8R[5]-4J[9] | 8 | 4 | M8×0.75 | 30.3 | 5.5 | 8 | - | 10.9 | 10 | - | 2 |
| VPA8R[5]-6J[9] | 6 | M10×1 | 31.1 | 11.7 | 12 | 3 | |||||
| VPA10R[5]-6J[9] | 10 | - | - | 34.1 | 8 | 12 | - | - | - | - | - |
| VPA15R(A)[5]-6J[9] | 15 | - | - | 35.1(36.1) | 9(10) | 13(14) | - | - | - | - | - |
| VPA20R(A)[5]-3J | 20 | 3 | - | 46.7(47.7) | 10(11) | 16(17) | - | - | - | - | - |
| VPA20R(A)[5]-4J[9] | 4 | - | |||||||||
| VPA20R(A)[5]-6J[9] | - | - | 37.7(38.7) | - | - | - | |||||
| VPA25R(A)[5]-3J | 25 | 3 | - | 47.7(48.7) | 11(12) | 17(18) | - | - | - | - | - |
| VPA25R(A)[5]-4J[9] | 4 | - | |||||||||
| VPA25R(A)[5]-6J[9] | - | - | 38.7(39.7) | - | - | - | |||||
| VPA30R(A)[5]-3J | 30 | 3 | - | 47.7(50.7) | 11(14) | 17(20) | - | - | - | - | - |
| VPA30R(A)[5]-4J[9] | 4 | - | |||||||||
| VPA30R(A)[5]-6J[9] | - | - | 38.7(41.7) | - | - | - | |||||
| VPA40R(A)[5]-3J | 40 | 3 | - | 50.7(54.2) | 14(17.5) | 20(23.5) | - | - | - | - | - |
| VPA40R(A)[5]-4J[9] | 4 | - | |||||||||
| VPA40R(A)[5]-6J[9] | - | - | 41.7(45.2) | - | - | - | |||||
| VPA50R(A)[5]-3J | 50 | 3 | - | 51.7(54.7) | 15(18) | 21(24) | - | - | - | - | - |
| VPA50R(A)[5]-4J[9] | 4 | - | |||||||||
| VPA50R(A)[5]-6J[9] | - | - | 42.7(45.7) | - | - | - | |||||
| VPA60R(A)[5]-4J | 60 | 4 | M20×1 | 61.3(68.3) | 18(25) | 30.6(37.6) | 20 | 10.9 | 24 | 22 | 5 |
| VPA60R(A)[5]-6J | 6 | 63.6(70.6) | 11.7 | ||||||||
| VPA60R(A)[5]-8J | 8 | 72.2(79.2) | 18.2 | ||||||||
| VPA80R(A)[5]-4J | 80 | 4 | M20×1 | 63.7(73.7) | 23(33) | 33(43) | 20 | 10.9 | 24 | 22 | 5 |
| VPA80R(A)[5]-6J | 6 | 66(76) | 11.7 | ||||||||
| VPA80R(A)[5]-8J | 8 | 74.6(84.6) | 18.2 | ||||||||
| VPA100R(A)[5]-4J | 100 | 4 | M20×1 | 65.7(74.7) | 25(34) | 35(44) | 20 | 10.9 | 24 | 22 | 5 |
| VPA100R(A)[5]-6J | 6 | 68(77) | 11.7 | ||||||||
| VPA100R(A)[5]-8J | 8 | 76.6(85.6) | 18.2 | ||||||||
| VPA150R[5]6J | 150 | 6 | M24×2 | 111.4 | 45 | 65 | 30 | 17 | 30 | 27 | 10 |
| VPA150R[5]-8J | 8 | 112.1 | 18.2 | ||||||||
| VPA150R[5]-10J | 10 | 119.1 | 20.7 | ||||||||
| VPA150R[5]-12J | 12 | 124.3 | 23.3 | ||||||||
| VPA200R[5]-6J | 200 | 6 | M24×2 | 116.4 | 50 | 70 | 30 | 17 | 30 | 27 | 10 |
| VPA200R[5]-8J | 8 | 117.1 | 18.2 | ||||||||
| VPA200R[5]-10J | 10 | 124.1 | 20.7 | ||||||||
| VPA200R[5]-12J | 12 | 129.3 | 23.3 |
| パッド径(mm) | φ1~4 | φ6、φ8 | φ10、φ15 | φ20~50 | φ60~100 | φ150、φ200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 締付けトルク(N・m) | 2~3 | 5~7 | 12~14 | 18~21 | 19~21 | 40~50 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,132円 ( 1,245円 ) | 6日目 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 6日目 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 6日目 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 6日目 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 6日目 |
1,157円 ( 1,273円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 6日目 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 6日目 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 6日目 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 6日目 |
1,283円 ( 1,411円 ) | 6日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 6日目 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 6日目 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 6日目 |
1,075円 ( 1,183円 ) | 6日目 |
1,343円 ( 1,477円 ) | 6日目 |
1,157円 ( 1,273円 ) | 6日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 6日目 |
1,906円 ( 2,097円 ) | 6日目 |
1,142円 ( 1,256円 ) | 6日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 6日目 |
1,401円 ( 1,541円 ) | 6日目 |
1,225円 ( 1,348円 ) | 6日目 |
1,565円 ( 1,722円 ) | 6日目 |
1,906円 ( 2,097円 ) | 6日目 |
1,142円 ( 1,256円 ) | 6日目 |
1,588円 ( 1,747円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,225円 ( 1,348円 ) | 6日目 |
1,565円 ( 1,722円 ) | 6日目 |
2,283円 ( 2,511円 ) | 6日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 6日目 |
1,754円 ( 1,929円 ) | 8日目 |
1,712円 ( 1,883円 ) | 8日目 |
1,429円 ( 1,572円 ) | 6日目 |
1,734円 ( 1,907円 ) | 6日目 |
2,076円 ( 2,284円 ) | 6日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 6日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 8日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 8日目 |
1,735円 ( 1,909円 ) | 6日目 |
2,284円 ( 2,512円 ) | 6日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 6日目 |
1,753円 ( 1,928円 ) | 8日目 |
1,528円 ( 1,681円 ) | 8日目 |
1,428円 ( 1,571円 ) | 6日目 |
1,891円 ( 2,080円 ) | 6日目 |
2,612円 ( 2,873円 ) | 6日目 |
1,657円 ( 1,823円 ) | 6日目 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 8日目 |
1,496円 ( 1,646円 ) | 8日目 |
1,837円 ( 2,021円 ) | 6日目 |
2,176円 ( 2,394円 ) | 6日目 |
1,380円 ( 1,518円 ) | 6日目 |
1,835円 ( 2,019円 ) | 8日目 |
1,638円 ( 1,802円 ) | 8日目 |
1,463円 ( 1,609円 ) | 6日目 |
1,837円 ( 2,021円 ) | 6日目 |
2,176円 ( 2,394円 ) | 6日目 |
厚くて平らなワークに最適な一般形パッド。
【特長】
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えている。
・銅系金属不使用・低濃度オゾン対策を必要とする分野向けのパッドホルダを追加。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
・小型パッドは、半導体部品への対応が可能。
・小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダのダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
【用途】
・平らなワークに最適な一般形、丸い果物や丸いボールに最適な深形、小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

コンバム(旧:妙徳)
止めねじTN
4通常価格(税別):364円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~