17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

真空 長円タイプ パッドゴム

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が23型番あります。
数量:

商品情報

外形図

真空 長円タイプ パッドゴム 外形図(VP4X10E, VP4X20E, VP4X30E)
真空 長円タイプ パッドゴム 外形図(VP5X10E, VP5X20E, VP5X30E)
真空 長円タイプ パッドゴム 外形図(VP6X10E, VP6X20E, VP6X30E)
真空 長円タイプ パッドゴム 外形図(VP8X20E, VP8X30E)

製品仕様

製品仕様

銅系金属不使用、低濃度オゾン対策
パッド材質 : ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、導電性シリコーンゴム、導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)、導電性NBR、、HNBR、EPDM
パッドサイズ : 2×4mm、3.5×7mm、4×10m、4×20mm、4×30mm、5×10mm、5×20mm、5×30mm、6×10mm、6×20mm、6×30mm、8×20mm、8×30mm

外観

真空パッド長円タイプの外観

適用サイズ

継手サイズ

ワンタッチ継手(mm)φ4,φ6
バーブ継手(適用チューブ外径×内径)(mm)φ4×φ2.5,φ6×φ4

商品特長詳細

特長

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

基盤や半導体のような長いワーク

基盤や半導体のような長いワーク

長円パット形状

長円パット形状

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、D、Eタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。

ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

  • ※ パッド材質:ニトリル、導電性ゴム(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBRは、低濃度オゾン対策に適していないので注意。

選定サポート情報

ホルダ種類(固定式)

 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準小型
記号VPAVPMAVPBVPMB--

ホルダ種類(スプリング式)

 真空取出口 上真空取出口 横直付型
タイプ標準小型標準小型標準
記号VPCVPMCVPDVPMDVPF

ホルダ種類(ネジ止め式)

 真空取出口 上真空取出口 横
タイプ標準標準
記号VPAEVPBE

型番リスト

表示件数

本体種類

パット種類

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

幅 X

長さ Y

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

フレーム

RoHS?最小発注数量
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
4
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
4
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
4
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
4
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
-
標準 / パット単体
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
-
-
4
30
-
-
パッドフレーム無し
10
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
4
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
4
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
5
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
5
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
5
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
5
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
5
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
5
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
6
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
6
10
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
6
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
6
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
6
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
6
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
8
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
8
20
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M6
8
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
パッドネジ付きタイプ
標準
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ナチュラル
おねじ
M6
8
30
15.5
M6×1
パッドフレーム付
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803
( 883 )
8日目
902
( 992 )
8日目
804
( 884 )
6日目
946
( 1,041 )
6日目
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
855
( 941 )
6日目
945
( 1,040 )
6日目
750
( 825 )
6日目
728
( 801 )
6日目
884
( 972 )
6日目
769
( 846 )
6日目
941
( 1,035 )
6日目
990
( 1,089 )
6日目
825
( 908 )
6日目
658
( 724 )
6日目
860
( 946 )
6日目
946
( 1,041 )
6日目
1,035
( 1,139 )
9日目
990
( 1,089 )
6日目
884
( 972 )
6日目
860
( 946 )
6日目
941
( 1,035 )
8日目
990
( 1,089 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板や半導体のような長いワークの搬送に最適な吸着パッド。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
【用途】
・オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空 長円タイプ パッドゴムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
搬送ロボットでの使用
5
満足度:5.0
巾が狭い製品でも吸着可能なので重宝しています、パットの交換も安易にできて便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空パッドの高温での使用温度範囲はどれくらいですか?
A
真空パッドの材質により異なりますが、ウレタンゴムで60℃、ニトリルゴムで110℃、フッ素ゴムで230℃となります。
但し、上記高温使用限界温度は瞬時におけるものであり、一定時間継続する場合には十分注意が必要です。
Q真空パッドの吸着痕を抑えたいです。
A
吸着痕が真空パッドに起因している場合は、真空パッド材料に添加している配合剤のパッド表面へブリード・ブルームしたものがワークに転写している可能性があります。
液晶ガラスや半導体製造装置向けに開発された「吸着痕防止タイプ」は樹脂パッドのため、
加硫ゴムと比較して、ブリード・ブルームの発生がより少なく、
吸着痕防止対策に優れた効果があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空 長円タイプ パッドゴム
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
真空パッド 長円タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 長円タイプ VPC バーブ継手タイプ
真空パッド 長円タイプ VPD ワンタッチ継手
真空パッド 長円タイプ VPD バーブ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格397-398 -2,380 -2,312 -2,451 -2,378 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目〜6日目6日目〜6日目
パット形状長円ソフトベローズ長円長円長円長円
取付方法パッドネジ固定埋込式パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
高さ L1(mm)7-7777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト