メカニカル部品技術窓口

| 記号 | N | S | E |
|---|---|---|---|
| ゴム材質 | ニトリル | シリコーン | 導電性ブタジエン(低抵抗タイプ) |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 | 半導体の一般ワーク |
| 外観色 | ブラック | ナチュラル | ブラック |
※1. 導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※2. ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッドサイズ | チューブ外径 φD | B | L1 | L2 | E | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | |||||||||
| VPD4×10-6E□-6B | 4 | 10 | 4 | 61.1 | 38 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0~12.6 | -M6 |
| VPD4×20-6E□-6B | 20 | |||||||||
| VPD4×30-6E□-6B | 30 | |||||||||
| VPD5×10-6E□-6B | 5 | 10 | ||||||||
| VPD5×20-6E□-6B | 20 | |||||||||
| VPD5×30-6E□-6B | 30 | |||||||||
| VPD6×10-6E□-6B | 6 | 10 | ||||||||
| VPD6×20-6E□-6B | 20 | |||||||||
| VPD6×30-6E□-6B | 30 | |||||||||
| VPD8×20-6E□-6B | 8 | 20 | ||||||||
| VPD8×30-6E□-6B | 30 | |||||||||
※ 型番内の□にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様をご参照ください。
※ パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,378円 ( 2,616円 ) | 6日目 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 6日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 6日目 |
2,592円 ( 2,851円 ) | 6日目 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 6日目 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 6日目 |
2,378円 ( 2,616円 ) | 6日目 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 6日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 6日目 |
2,592円 ( 2,851円 ) | 6日目 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 6日目 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 6日目 |
2,378円 ( 2,616円 ) | 6日目 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 6日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 6日目 |
2,592円 ( 2,851円 ) | 6日目 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 6日目 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 6日目 |
2,413円 ( 2,654円 ) | 6日目 |
2,592円 ( 2,851円 ) | 6日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 6日目 |
2,626円 ( 2,889円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・基板や半導体のような長いワークの搬送に最適です。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

コンバム(旧:妙徳)
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

ミスミ
吸着金具
5通常価格(税別):1,200円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~

ミスミ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
4通常価格(税別):1,180円~