メカニカル部品技術窓口
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適なパッドゴム。【特長】・傾きの...
詳細情報を確認する
真空パッド多段ベローズタイプの外観
銅系金属不使用、低濃度オゾン対策
パッド材質 : ニトリルゴム、シリコーンゴム、ウレタンゴム、フッ素ゴム、導電性NBR(低抵抗タイプ)、食品衛生法適合NBR、HNBR、EPDM
パッドサイズ : φ10(直径10mm)、φ20(直径20mm)、φ30(直径30mm)、φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 |
| 記号 | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
ホルダ種類(固定式)
| 真空取出口 上 | 真空取出口 横 | 直付型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 標準 | 小型 | 標準 | 小型 | 標準 |
| 記号 | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ホルダ種類(スプリング式)
| ワンタッチ継手(mm) | φ3,φ4,φ6 |
|---|---|
| バーブ継手(適用チューブ外径×内径)(mm) | φ3×φ2,φ4×φ2.5,φ6×φ4 |
適用サイズ(継手サイズ)

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

小型タイプホルダは、既存の真空パッド用ホルダ(A、B、C、Dタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。
オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
ホルダを設備から取外すこと無くパッド部の交換が可能。
「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
745円 ( 820円 ) | 6日目 |
911円 ( 1,002円 ) | 8日目 |
1,187円 ( 1,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
823円 ( 905円 ) | 6日目 |
913円 ( 1,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
878円 ( 966円 ) | 6日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,021円 ( 1,123円 ) | 6日目 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,427円 ( 1,570円 ) | 8日目 |
1,309円 ( 1,440円 ) | 6日目 |
1,427円 ( 1,570円 ) | 6日目 |
1,667円 ( 1,834円 ) | 6日目 |
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適なパッドゴム。
【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。
【用途】
・オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド ZPシリーズ パッド単体
4.4通常価格(税別):278円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
0通常価格(税別):2,462円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

ミスミ
吸着パッド
4.2通常価格(税別):200円~

コンバム(旧:妙徳)
三段じゃばら形パッド PCG
3.6通常価格(税別):536円~

SMC
真空パッド 交換部品 ZPTシリーズアダプタ
4.5通常価格(税別):471円~

日本ピスコ
真空 ベローズタイプ パッドゴム
4.4通常価格(税別):399円~