メカニカル部品技術窓口
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
詳細情報を確認する
VPD10-6W

VPD20-6W/VPD30-6W/VPD40-6W/VPD50-6W
| 記号 | N | S | G |
|---|---|---|---|
| ゴム材質 | ニトリル | シリコーン | 食品衛生法適合NBR |
| 用途 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク | 半導体 金型成形品取出し 薄物ワーク 食品関係 | 段ボール ベニヤ板 鉄板 食品関係 その他一般ワーク |
| 外観色 | ブラック | ナチュラル | グレー |
※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
| 型番 | パッド外径 φd | チューブ外径 φD | B | L1 | L2 | L3 | E1 | E2 | チューブエンド C | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPD10-6W(5)-6J | - | 6 | 64.6 | - | 41.5 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 4.0~7.1 | -M4 |
| VPD20-6W(5)-6J | 20 | 6 | 75.1 | 25 | 52 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 7.0~12.6 | -M6 |
| VPD30-6W(5)-6J | 30 | 6 | 88.6 | 38.5 | 65.5 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 7.0~12.6 | |
| VPD40-6W(5)-6J | 40 | 6 | 95.1 | 45 | 72 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 7.0~12.6 | |
| VPD50-6W(5)-6J | 50 | 6 | 106.1 | 56 | 83 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 7.0~12.6 |
※ 規格表中、型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。
※ パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,760円 ( 3,036円 ) | 6日目 |
2,788円 ( 3,067円 ) | 6日目 |
2,843円 ( 3,127円 ) | 6日目 |
2,863円 ( 3,149円 ) | 6日目 |
2,809円 ( 3,090円 ) | 6日目 |
2,981円 ( 3,279円 ) | 6日目 |
2,967円 ( 3,264円 ) | 6日目 |
2,912円 ( 3,203円 ) | 6日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 6日目 |
3,206円 ( 3,527円 ) | 6日目 |
3,152円 ( 3,467円 ) | 6日目 |
3,357円 ( 3,693円 ) | 6日目 |
3,685円 ( 4,054円 ) | 6日目 |
3,754円 ( 4,129円 ) | 6日目 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 6日目 |
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBR を採用いたしました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
真空パッド コンパクトタイプ ZP3シリーズ
4.1通常価格(税別):402円~

ミスミ
ミニ吸着パッド
5通常価格(税別):330円~

SMC
真空パッド 交換部品 ZPTシリーズアダプタ
4.5通常価格(税別):471円~

ミスミ
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
4.3通常価格(税別):320円~

SMC
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
0通常価格(税別):2,462円~

ミスミ
吸着パッド 長円タイプ
5通常価格(税別):380円~

ミスミ
ミニ吸着パッド用ホルダ
5通常価格(税別):940円~

日本ピスコ
真空 ソフトタイプ パッドゴム
5通常価格(税別):329円~

日本ピスコ
真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム(バッド保持ホールダー付属)
4.6通常価格(税別):398円~