17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 金属部材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

通常単価(税別)
1,2042,372
税込単価
1,3242,609
通常出荷日:6日目

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・傾きのあるワーク...

詳細を確認
  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ 外形図1

VPB10W

真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ 外形図2

VPB20W/30W/40W/50W

製品仕様

  • 固定式
  • 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NSG
ゴム材質ニトリルシリコーン食品衛生法適合NBR
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
外観色ブラックナチュラルグレー

※ パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

製品仕様

型番:VPB20WS-6J-S3

  • 金属部材質:銅系金属不使用
  • シール部材質:FKMまたはHNBR

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BLEチューブエンド
C
パッド接続記号
VPB10W□-6J-6--19.911.7-M4
VPB20W□-6J
VPB20WS-6J-S3
205325-M6
VPB30W□-6J3066.538.5
VPB40W□-6J407345
VPB50W□-6J508456
  • ※ 型番の□内にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては製品仕様を参照ください。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

金属部材質

最小発注数量
食品衛生法適合NBR
グレー
10
14.5
42.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
10
14.5
42.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
10
14.5
42.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
グレー
20
25
53
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
25
53
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
25
53
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
グレー
30
38.5
66.5
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
30
38.5
66.5
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
30
38.5
66.5
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
グレー
40
45
73
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
40
45
73
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
40
45
73
標準仕様
1個
食品衛生法適合NBR
グレー
50
56
84
標準仕様
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
50
56
84
標準仕様
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
50
56
84
標準仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,259
( 1,385 )
6日目
1,204
( 1,324 )
6日目
1,593
( 1,752 )
6日目
1,432
( 1,575 )
6日目
1,595
( 1,755 )
6日目
1,903
( 2,093 )
6日目
1,500
( 1,650 )
6日目
1,805
( 1,986 )
6日目
1,617
( 1,779 )
6日目
1,638
( 1,802 )
6日目
1,706
( 1,877 )
6日目
1,929
( 2,122 )
6日目
2,189
( 2,408 )
6日目
2,239
( 2,463 )
6日目
2,372
( 2,609 )
6日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・傾きのあるワークやビニール袋包装品の搬送に対応いたします。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。
・金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド 多段ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ベローズタイプ VPB バーブ継手
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,204-1,187 -2,760 -2,551 -1,891 -878 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目〜6日目
パット形状多段ベローズ多段ベローズ多段ベローズ多段ベローズ多段ベローズベローズ
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト