17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • パット種類

    ~mm
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 接続ねじ種類

  • 接続ねじ径

  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • 取付接続ねじ

  • 落下防止弁

    ~mm
  • 金属部材質

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

未確定:候補が32型番あります。
数量:

商品情報

外形図

真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ 外形図01

VPA(4/6/8/10/15)L□-6J

真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ 外形図02

VPA(20/30/40)L□-6J
20LFS-6J-S3

製品仕様

ホルダ形状

  • 固定式 真空取出口:上

パッド材質・用途

記号NSFSSE
材質ニトリルゴムシリコーンゴムフロロシリコーンゴム導電性シリコーンゴム
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
金型成形品取出し半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係
外観色ブラックナチュラルサーモンピンクブラック

※導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

製品仕様

型番:VPA20LFS-6J-S3

  • 金属部材質:銅系金属不使用
  • シール部材質:FKMまたはHNBR仕様

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
取付ネジ
M
BL1L2チューブエンド
C
対辺Hパッド接続記号
VPA4L□-6J4--40.412.218.3---M4
VPA6L□-6J6--40.412.218.3--
VPA8L□-6J8--40.412.218.3--
VPA10L□-6J10--42.21420.1--
VPA15L□-6J15--42.21420.1--
VPA20L□-6J206M14×144.7-22.611.717-M6
VPA20LFS-6J-S3
VPA30L□-6J306M14×144.7-22.611.717
VPA40L□-6J406M14×144.7-22.611.717

※型番□にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、下記の通りとなります。

  • パッド径 φ4~φ15mm:12~14N・m
  • パッド径 φ20~φ40mm:18~21N・m

型番リスト

表示件数

パット形状

本体種類

パット種類

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

全長 B

(mm)

取付接続ねじ

落下防止弁

金属部材質

RoHS?最小発注数量
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M12
4
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M12
4
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M12
4
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M12
4
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M12
6
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M12
6
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M12
6
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M12
6
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M12
8
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M12
8
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M12
8
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M12
8
12.2
40.4
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M12
10
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M12
10
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M12
10
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M12
10
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M12
15
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M12
15
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M12
15
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M12
15
14
42.2
M12
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M14
20
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M14
20
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M14
20
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M14
20
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M14
30
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M14
30
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M14
30
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M14
30
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
フロロシリコーンゴム
標準
サーモンピンク
おねじ
M14
40
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
ブラック
おねじ
M14
40
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
[白] ホワイト
おねじ
M14
40
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
-
パッド+ホルダセット
ソフト
[シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン
標準 / 静電気拡散
ブラック
おねじ
M14
40
15
44.8
M14
無し
標準仕様
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
6日目
1,114
( 1,225 )
6日目
1,123
( 1,235 )
6日目
1,123
( 1,235 )
6日目
1,668
( 1,835 )
6日目
1,425
( 1,568 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,192
( 1,311 )
6日目
1,734
( 1,907 )
6日目
1,306
( 1,437 )
6日目
1,192
( 1,311 )
6日目
1,192
( 1,311 )
6日目
1,939
( 2,133 )
6日目
1,293
( 1,422 )
8日目
1,396
( 1,536 )
8日目
1,396
( 1,536 )
6日目
2,041
( 2,245 )
6日目
1,410
( 1,551 )
8日目
1,522
( 1,674 )
8日目
1,395
( 1,535 )
6日目
2,265
( 2,492 )
6日目
1,327
( 1,460 )
8日目
1,428
( 1,571 )
8日目
1,530
( 1,683 )
6日目
2,144
( 2,358 )
6日目
1,361
( 1,497 )
8日目
1,464
( 1,610 )
8日目
1,600
( 1,760 )
6日目
2,382
( 2,620 )
6日目
1,496
( 1,646 )
6日目
1,669
( 1,836 )
6日目
1,973
( 2,170 )
6日目

詳細情報

基本情報

成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意しました。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向けのパッドホルダを追加いたしました。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パッド ソフトタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトタイプ VPA バーブ継手
真空パッド ソフトタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ
真空パッド ソフトタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ
真空パッド 長円タイプ VPA ワンタッチ継手
真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,114-956 -1,983 -1,779 -1,422 -1,358 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目6日目6日目6日目〜
取付方法埋込式埋込式埋込式埋込式パッドネジ固定埋込式
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
取付金具固定式固定式スプリング式スプリング式固定式固定式
真空取出方向
真空取出口チューブ外径(φ)666666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト