17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 外径 d(φ)

    ~mm
  • 高さ L1(mm)

    ~mm
  • スプリング力(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 全長 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
未確定:候補が32型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し 外形図

製品仕様

ホルダ形状

  • スプリング式 真空取出口:横

パッド材質・用途

記号NS
ゴム材質ニトリルシリコーン
用途段ボール
ベニヤ板
鉄板
食品関係
その他一般ワーク
半導体
金型成形品取出し
薄物ワーク
食品関係

※パッドゴム材質:ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

規格表

単位:mm
型番パッド外径
φd
チューブ外径
φD
BL1L2E1E2チューブエンド
C
ストローク
S
スプリング力
(N)
パッド接続記号
VPOD20-20B□-6J20680.61968.520.94111.7201.5~4.9-M6
VPOD20-30B□-6J693.681.520.95411.7301.1~4.8
VPOD20-40B□-6J6106.694.520.96711.7401.0~4.5
VPOD20-50B□-6J6119.6107.520.98011.7500.9~4.5
VPOD30-20B□-6J30684.62372.520.94111.7201.5~4.9
VPOD30-30B□-6J697.685.520.95411.7301.1~4.8
VPOD30-40B□-6J6110.698.520.96711.7401.0~4.5
VPOD30-50B□-6J6123.6111.520.98011.7500.9~4.5
VPOD40-20B□-6J40691.63079.520.94111.7201.5~4.9
VPOD40-30B□-6J6104.692.520.95411.7301.1~4.8
VPOD40-40B□-6J6117.6105.520.96711.7401.0~4.5
VPOD40-50B□-6J6130.6118.520.98011.7500.9~4.5
VPOD50-20B□-6J50693.63281.520.94111.7201.5~4.9
VPOD50-30B□-6J6106.694.520.95411.7301.1~4.8
VPOD50-40B□-6J6119.6107.520.96711.7401.0~4.5
VPOD50-50B□-6J6132.6120.520.98011.7500.9~4.5

※型番□にはパッドゴム材質が入ります。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

外径 d

(φ)

高さ L1

(mm)

スプリング力

(N)

ストローク

(mm)

全長 B

(mm)

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
19
1.5~4.9
20
80.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
19
1.5~4.9
20
80.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
19
1.1~4.8
30
93.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
19
1.1~4.8
30
93.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
19
1.0~4.5
40
106.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
19
1.0~4.5
40
106.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
20
19
0.9~4.5
50
119.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
20
19
0.9~4.5
50
119.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
30
23
1.5~4.9
20
84.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
30
23
1.5~4.9
20
84.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
30
23
1.1~4.8
30
97.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
30
23
1.1~4.8
30
97.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
30
23
1.0~4.5
40
110.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
30
23
1.0~4.5
40
110.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
30
23
0.9~4.5
50
123.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
30
23
0.9~4.5
50
123.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
40
30
1.5~4.9
20
91.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
40
30
1.5~4.9
20
91.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
40
30
1.1~4.8
30
104.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
40
30
1.1~4.8
30
104.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
40
30
1.0~4.5
40
117.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
40
30
1.0~4.5
40
117.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
40
30
0.9~4.5
50
130.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
40
30
0.9~4.5
50
130.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
50
32
1.5~4.9
20
93.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
50
32
1.5~4.9
20
93.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
50
32
1.1~4.8
30
106.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
50
32
1.1~4.8
30
106.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
50
32
1.0~4.5
40
119.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
50
32
1.0~4.5
40
119.7
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
ブラック
50
32
0.9~4.5
50
132.7
1個
[シリコンゴム] シリコーンゴム
[白] ホワイト
50
32
0.9~4.5
50
132.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,569
( 2,826 )
6日目
2,741
( 3,015 )
6日目
2,747
( 3,022 )
6日目
2,914
( 3,205 )
6日目
2,881
( 3,169 )
6日目
3,050
( 3,355 )
6日目
3,017
( 3,319 )
6日目
3,186
( 3,505 )
6日目
2,678
( 2,946 )
6日目
2,847
( 3,132 )
6日目
2,911
( 3,202 )
6日目
2,915
( 3,207 )
6日目
2,815
( 3,097 )
6日目
2,983
( 3,281 )
6日目
2,996
( 3,296 )
6日目
3,050
( 3,355 )
6日目
2,778
( 3,056 )
6日目
2,983
( 3,281 )
6日目
2,847
( 3,132 )
6日目
3,050
( 3,355 )
6日目
3,050
( 3,355 )
6日目
3,255
( 3,581 )
6日目
3,119
( 3,431 )
6日目
3,322
( 3,654 )
6日目
3,153
( 3,468 )
6日目
3,391
( 3,730 )
6日目
3,289
( 3,618 )
6日目
3,525
( 3,878 )
6日目
3,423
( 3,765 )
6日目
3,660
( 4,026 )
6日目
3,560
( 3,916 )
6日目
3,797
( 4,177 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し
ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付
ロングストローク ベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付
ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ カバー無し
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー無し
ロングストローク 滑り止めタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,569-2,519 -2,404 -2,542 -2,466 -2,395 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
パット形状ベローズベローズベローズベローズ滑り止め滑り止め
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準標準標準
取付方法パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定パッドネジ固定
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト