メカニカル部品技術窓口
アクチュエータのスピードアップに最適です。【特長】・応答性は抜群です。・排気流量が大きい。・耐久性に優...
詳細を確認


| 項目 | QV2-8 | QV2-10 | QV2-15 | QV2-20 | QV2-25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | IN OUT | EXH | IN OUT | EXH | IN OUT | EXH | IN OUT | EXH | IN OUT | EXH | ||
| Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | |||
| 有効断面積 mm2 | IN ↓ OUT | OUT ↓ EXH | IN ↓ OUT | OUT ↓ EXH | IN ↓ OUT | OUT ↓ EXH | IN ↓ OUT | OUT ↓ EXH | IN ↓ OUT | OUT ↓ EXH | ||
| 32 | 34 | 47 | 53 | 70 | 110 | 110 | 210 | 120 | 230 | |||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||||
| 使用圧力範囲 | 0.2~1MPa | |||||||||||
| 最高使用圧力 | 1MPa | |||||||||||
| 使用温度範囲 | +5℃~+60℃ | |||||||||||
| 質量 g | 140 | 140 | 320 | 800 | 800 | |||||||
| 形式 | 接続口径 Rc | 主要寸法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | EXH | A | B | C | D | E | F | G | ||
| QV2-8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 50 | 43 | 56 | φ43 | 28 | 34 | 24 | |
| QV2-10 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 50 | 43 | 56 | φ43 | 28 | 34 | 24 | |
| QV2-15 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 67 | 53 | 73 | φ51 | 40 | 41 | 30 | |
| QV2-20 | 3/4 | 3/4 | 1 | 85 | 70 | 105 | φ72 | 50 | 61 | 46 | |
| QV2-25 | 1 | 1 | 1 | 85 | 70 | 105 | φ72 | 50 | 61 | 46 | |

TAIYO(太陽鉄工)
シャトルバルブ SV1シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RAシリーズ 低圧大気開放型
4.3通常価格(税別):6,857円~

SMC
ワンタッチ管継手内蔵 クイックエキゾーストバルブ AQ240F・340Fシリーズ
4.5通常価格(税別):1,279円~

日本ピスコ
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
5通常価格(税別):2,897円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RLシリーズ 低圧インライン型
4.7通常価格(税別):9,552円~

SMC
クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ
3.5通常価格(税別):2,267円~

日本ピスコ
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
0通常価格(税別):942円~

TAIYO(太陽鉄工)
シャトルバルブ SV1シリーズ
0通常価格(税別):5,410円~

SMC
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2シリーズ
5通常価格(税別):412円~

IBS
リリーフバルブ(逃し弁)RM2シリーズ 外部クラッキング圧力調整型(溶剤対応)
0通常価格(税別):16,926円~