17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 有効断面積 順方向(㎜2)

    ~mm
  • 有効断面積 排気(㎜2)

    ~mm
  • 入力側 接続チューブ外径(φ)

    ~mm
  • 出力側 配管ねじの呼び

  • 排気側 接続チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 13日以内

急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型

通常単価(税別)
1,8973,377
税込単価
2,0873,715
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・シリンダの高速駆動に対応。・スタンダードシリーズ排気絞り付タイプにはサイレンサを標準装備。・...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
耐圧1.35MPa
使用温度範囲5℃~60℃(配管内の凍結無き事)
最低作動圧力0.05MPa

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD1
チューブ外径φ
D2
RABL1L2チューブエンド
C1
チューブエンド
C2
EQ01-C04P01C08481/8825.521.51410.918.2
EQ01-C06P01C08611.7
EQ02-C06P01C106101/8829251611.720.7
EQ02-C06P02C101/41131
EQ02-C08P01C1081/882918.2
EQ02-C08P02C101/41131
EQ03-C10P02C1210121/41140.534.52220.723.3
EQ03-C10P03C123/81234.221.7
EQ03-C10P04C121/21542.534.321.8
EQ03-C12P02C12121/41140.534.52223.3
EQ03-C12P03C123/81234.221.7
EQ03-C12P04C121/21542.534.321.8
型番E1E2□F有効断面積(mm2質量
(g)
IN→OUTOUT→EX
EQ01-C04P01C0846.523.8154919
EQ01-C06P01C0846.824.16
EQ02-C06P01C1054.428.11891627
EQ02-C06P02C1029
EQ02-C08P01C1059.733.41231
EQ02-C08P02C1033
EQ03-C10P02C1274.642.825243469
EQ03-C10P03C12253572
EQ03-C10P04C12273777
EQ03-C12P02C1276.244.4253473
EQ03-C12P03C12263575
EQ03-C12P04C12283780

※ テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

(1)チューブの装着
急速排気弁(ワンタッチ継手付急速排気弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型 使用例関連画像1
(2)チューブの取外し
 チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型 使用例関連画像2

2. ネジの締付方法

(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部、又は外径四角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、下記. 推奨締付けトルクを参考に締付けてください。
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型 使用例関連画像3

推奨締付けトルク

外径六角締付けの場合

ネジ種類ネジサイズ締付けトルク
メートルネジM3×0.50.7N・m
M5×0.81~1.5N・m
M6×12~2.7N・m
管用テーパネジR1/87~9N・m
R1/412~14N・m
R3/822~24N・m
R1/228~30N・m
ユニファイネジNo.10-32UNF1.5~1.9N・m
一般アメリカ管用
テーパネジ
1/16-28NPT7~9N・m
1/8-27NPT7~9N・m
1/4-18NPT12~14N・m
3/8-18NPT22~24N・m
1/2-14NPT28~30N・m
管用平行ネジG3/8手締め後
1/2~1回転
G1/2

外径ローレット締付けの場合

ネジ種類ネジサイズ締付けトルク
メートルネジM5 × 0.8手締め後
1/6回転
M6 × 1
M10 × 1
管用平行ネジG3/8手締め後
1/2~1回転
G1/2

商品特長詳細

急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型 商品特長関連画像

(1) IN から入ったエアをシリンダへ供給します。
(2) シリンダからの排気は電磁弁を経由せず直接排気します。
※ 大流量スピードコントローラとの組み合わせで、より効率よくエアを排気できます。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 排気絞り付タイプ以外は、安全をご確認の上作動させてください。
2. 樹脂本体が回転する製品は強制的に揺動、回転させないでください。本体の破損、漏れの原因となる危険性があります。

注意・禁止事項

1. 急速排気弁のサイレンサエレメントの目詰まりにより排気抵抗が上がります。目詰まりによりシステム全体の機能低下の原因となる可能性があります。
2. シャトル弁として使用される場合は、必ず差圧を設けてください。差圧が無いと誤作動の原因となります。
3. エレメントの交換後、サイレンサカバーを手締めにて確実に固定してください。
4. 本体の取付けは、外径六角部、又は外径四角部を利用し、適正な工具を使用し上記、『推奨締付トルク』を確認の上行ってください。
5. 樹脂本体が回転しない製品の配管の取出方向は、本体の締付けトルク範囲内で調節してください。

型番リスト

表示件数

有効断面積 順方向

(㎜2)

有効断面積 排気

(㎜2)

入力側 接続チューブ外径

(φ)

出力側 配管ねじの呼び

排気側 接続チューブ外径

(φ)

最小発注数量
4
9
4
1/8
8
1個
6
9
6
1/8
8
1個
9
16
6
1/8
10
1個
9
16
6
1/4
10
1個
12
16
8
1/8
10
1個
12
16
8
1/4
10
1個
24
34
10
1/4
12
1個
25
35
10
3/8
12
1個
27
37
10
1/2
12
1個
25
34
12
1/4
12
1個
26
35
12
3/8
12
1個
28
37
12
1/2
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,897
( 2,087 )
9日目
2,166
( 2,383 )
8日目
2,007
( 2,208 )
8日目
2,079
( 2,287 )
6日目
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988
( 2,187 )
8日目
3,377
( 3,715 )
6日目
3,161
( 3,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,069
( 3,376 )
13日目
2,897
( 3,187 )
6日目
3,377
( 3,715 )
6日目
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダの高速駆動に対応。
・スタンダードシリーズ排気絞り付タイプにはサイレンサを標準装備。
・サイレンサエレメントの交換時でも絞りの再調整が不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補修部品
5
満足度:5.0
激しくプシュプシュ言う割にはあんまり悪くならない部品です。 でも一箇所3年ぐらいでちょっと変な音がすると思ったらこれでし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,897-1,697 -2,897 -1,089 -1,497 -942 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類 Rワンタッチ継手ワンタッチ継手大気開放(排気絞り付)ワンタッチ継手大気開放(排気絞り付)大気開放
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂樹脂樹脂
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
入力側 ポート種類 P(P1)ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト