17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 有効断面積 順方向(㎜2)

    ~mm
  • 有効断面積 排気(㎜2)

    ~mm
  • 入力側 接続チューブ外径(φ)

    ~mm
  • 出力側 配管ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
数量:

商品情報

外形図

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
使用温度範囲+5~+60℃(凍結無き事)
最低作動圧力0.05MPa

規格表

型番チューブ
外径
φD
RABL1L2チューブ
エンド
C
E1E2E3□F質量(g)
max.min.
EQ01-C04P01E4R1/8825.521.51410.966.761.854.323.81523
EQ01-C06P01E6R1/8825.521.51411.76762.154.624.11523
EQ02-C06P01E29251677.471.663.128.11835
EQ02-C06P02ER1/4113137
EQ02-C08P01E8R1/8829251618.282.776.968.433.41839
EQ02-C08P02ER1/4113141
EQ03-C10P02E10R1/41140.534.52220.7112.7105.395.842.82597
EQ03-C10P03ER3/81234.221.798
EQ03-C10P04ER1/21542.534.321.8102
EQ03-C12P02E12R1/41140.534.52223.3114.3106.997.444.42599
EQ03-C12P03ER3/81234.221.7102
EQ03-C12P04ER1/21542.534.321.8106

※  L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

速度調整方法

1. 駆動機器の速度調整

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 関連画像1

(1) 速度を速くする場合
急速排気弁の排気絞り付タイプのスライドを全閉状態から反時計方向に廻わしていくと駆動機器の戻りの速度が速くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 関連画像2

(2) 速度を遅くする場合
急速排気弁の排気絞り付タイプのスライドを廻し過ぎたら(戻りの速度が速くなり過ぎたら)時計方向に廻わしていくと戻りの速度が遅くなります。希望する速さになりましたら、必ずロックナットを締めて速度設定が狂わないようにしてください。

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 関連画像3

(1)チューブの装着

急速排気弁(ワンタッチ継手付急速排気弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 関連画像4

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型 関連画像5

(1)ネジの締付け

ネジの締付けは、外径六角部、または外径四角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、制御の共通注意事項「2. 本体取付上の注意」の表. 締付けトルクを参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

表示件数

有効断面積 順方向

(㎜2)

有効断面積 排気

(㎜2)

入力側 接続チューブ外径

(φ)

出力側 配管ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
4
8
4
1/8
-
1個
6
8
6
1/8
10
1個
9
15
6
1/8
10
1個
9
15
6
1/4
10
1個
12
15
8
1/8
10
1個
12
15
8
1/4
10
1個
24
31
10
1/4
-
1個
25
31
10
3/8
-
1個
27
34
10
1/2
-
1個
25
31
12
1/4
-
1個
26
31
12
3/8
-
1個
28
34
12
1/2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,897
( 3,187 )
6日目
3,377
( 3,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,619
( 3,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,519
( 3,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,519
( 3,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,389
( 4,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,087
( 5,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
6日目
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,186
( 5,705 )
8日目
5,186
( 5,705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダの高速駆動に対応。
・スタンダードシリーズ排気絞り付タイプにはサイレンサを標準装備。
・サイレンサエレメントの交換時でも絞りの再調整が不要

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保全時の置換部品として使用しました
5
満足度:5.0
生産設備品にて既存利用していたシャトル弁に対し能力不足を感じていたため、過去に類似用途での利用実績があり、その良好な性能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格2,897-1,697 -1,897 -1,497 -942 -1,089 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類 R大気開放(排気絞り付)ワンタッチ継手ワンタッチ継手大気開放(排気絞り付)大気開放ワンタッチ継手
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム樹脂樹脂樹脂
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
入力側 ポート種類 P(P1)ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト