17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 有効断面積 順方向(㎜2)

    ~mm
  • 有効断面積 排気(㎜2)

    ~mm
  • 入力側 接続チューブ外径(φ)

    ~mm
  • 出力側 接続チューブ外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型

未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
耐圧1.35MPa
使用温度範囲5~60℃(配管内の凍結無き事)
最低作動圧力0.05MPa

規格表

急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型 規格表

型番リスト

表示件数

有効断面積 順方向

(㎜2)

有効断面積 排気

(㎜2)

入力側 接続チューブ外径

(φ)

出力側 接続チューブ外径

(φ)

最小発注数量
1.8
1.7
4
4
1個
4
3.2
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダの高速駆動に対応。
・スタンダードシリーズ排気絞り付タイプにはサイレンサを標準装備。
・サイレンサエレメントの交換時でも絞りの再調整が不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速排気弁 ユニオンストレート 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 ユニオンストレート 大気開放型
急速排気弁 入力ポート継手、出力ポートネジ 排気絞り付 大気開放型
急速排気弁 トリプルユニオン 集中排気型
急速排気弁 入力ポートネジ、出力・排気ポート継手 集中排気型
急速排気弁 入力・排気ポート継手、出力ポートネジ 集中排気型
メーカー日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格1,497-942 -2,897 -1,089 -1,697 -1,897 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
種類急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁急速排気弁
排気側 ポート種類 R大気開放(排気絞り付)大気開放大気開放(排気絞り付)ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
本体材質樹脂樹脂アルミニウム樹脂アルミニウムアルミニウム
シール材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
入力側 ポート種類 P(P1)ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじワンタッチ継手
よく一緒に購入される商品

急速排気弁・シャトル弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト